Tablety

Przenośne i elastyczne

Przenośne i elastyczne

Używaj swojego komputera przemysłowego bezpośrednio w obiekcie, pozostając przy tym w sieci — bez żadnych przewodów.

Powrót do Komputery przemysłowe

Kategoria

  • Lista produktów – tablety PC
    Tablety PC

    Mobilne komputery przemysłowe w płaskiej i solidnej obudowie tabletowej. Dzięki komunikacji radiowej nadają się optymalnie do elastycznego użytku w dużych obiektach.

Szukaj w Tablety

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Korzystaj z zalet nowoczesnych sieci i pracuj ze swoim przenośnym komputerem przemysłowym bezpośrednio na miejscu. Wytrzymałe tablety firmy Phoenix Contact są odpowiednim rozwiązaniem, które pozwoli profesjonalnie wykonać czynności i procesy wymagające przemieszczania się wewnątrz i na zewnątrz hali fabrycznej.

Zalety

  • Mocny procesor i karta graficzna dzięki zastosowaniu procesorów i5 Intel® Core™ 4 generacji lub najnowszych procesorów Intel® Celeron®
  • Czytelna wizualizacja procesu dzięki ekranowi 13,3" w wersji Full HD z przeciwodblaskową szybą
  • Łatwość obsługi dzięki estetycznemu i praktycznemu wzornictwu przemysłowemu
  • Kompleksowa ochrona przed pyłem i wodą dzięki obudowie IP53 z przodem IP65
  • Sieć bezprzewodowa: komunikacja poprzez WLAN, Bluetooth lub UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij