Powrót do przegladu

Okablowanie z systemem

Okablowanie urządzeń peryferyjnych pojedynczymi przewodami zabiera dużo czasu. Do tego nie można wykluczyć błędów i problemów z ich lokalizacją. Dla lepszego rozeznania stworzyliśmy zestawienie konwencjonalnego okablowania – za pomocą pojedynczych przewodów – z okablowaniem systemowym.

Okablowanie z pojedynczymi przewodami

Konwencjonalne okablowanie z pojedynczymi przewodami  

Konwencjonalne okablowanie z pojedynczymi przewodami

Okablowanie konwencjonalne z pojedynczych przewodów ma złożoną budowę:
Do każdej grupy elementów peryferyjnych podłącza się wiele pojedynczych przewodów.

W konsekwencji:

  • Każde przyłącze pojedynczego przewodu to potencjalne źródło błędu.
  • Wiązki kablowe są nieprzejrzyste.
  • Lokalizacja błędów jest uciążliwa.

Okablowanie za pomocą komponentów systemowych

Okablowanie systemowe VARIOFACE  

Okablowanie systemowe VARIOFACE

W porównaniu z okablowaniem pojedynczymi przewodami oszczędność czasu przy okablowaniu systemowym VARIOFACE Phoenix Contact wynosi 90% i więcej.

W konsekwencji:

  • Okablowanie systemowe jest pewne, szybkie i bezbłędne.

A dodatkowo:

  • Okablowanie systemowe Phoenix Contact jest profesjonalnie wyposażone.
    • Adapter czołowy z osłoniętymi kablami systemowymi
    • Zwarte moduły przyłączeniowe najnowszej generacji

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników