Powrót do przegladu

Serie do każdego zastosowania

PLC-Interface to interfejs pomiędzy urządzeniem automatyki a peryferyjnymi urządzeniami instalacji. W różnych seriach interfejsów PLC istnieje możliwość wyboru pomiędzy funkcjami przekaźnika, przekaźnika półprzewodnikowego, jak również funkcją przejścia.

Seria Universal PLC

Seria Universal PLC-Interface

Serię Universal PLC można stosować jako interfejs wejściowy lub wyjściowy

Serię Universal można stosować jako interfejs wejściowy lub wyjściowy.

  • Seria Universal PLC składa się ze złącza podstawowego z wtykanym przekaźnikiem miniaturowym (styk przełączny) lub wtykanym przekaźnikiem półprzewodnikowym.
  • Czujniki/urządzenia wykonawcze podłącza się poprzez złącza szeregowe.
Powrót do góry

Seria Aktor PLC

Seria Aktor PLC-Interface

Seria Aktor PLC: Interfejs pomiędzy sterownikiem PLC a urządzeniami wykonawczymi

W przypadku zastosowań jako interfejs pomiędzy sterownikiem PLC a urządzeniami wykonawczymi potrzebna jest najczęściej tylko funkcja styku zwiernego. Na przykład do silników, styczników czy zaworów elektromagnetycznych.

  • W takim przypadku stosuje się interfejs wyjściowy PLC … ACT.
  • Wszystkie przyłącza urządzeń wykonawczych łączy się bezpośrednio, również przewód powrotny obciążenia.
  • Dzięki temu nie są potrzebne dodatkowe złącza wyjściowe. Oszczędza to czas, miejsce i koszty.
Powrót do góry

Seria Sensor PLC

Seria Sensor PLC-Interface

Seria Sensor PLC: interfejs pomiędzy sterownikiem PLC a czujnikami

W przypadku zastosowań jako interfejs pomiędzy sterownikiem PLC a czujnikami potrzebna jest najczęściej tylko funkcja styku zwiernego. Na przykład do czujników zbliżeniowych, wyłączników krańcowych czy styków pomocniczych.

  • W takim przypadku stosuje się interfejs wejściowy PLC … SEN.
  • Wszystkie przyłącza czujników łączy się bezpośrednio, również napięcie zasilające czujników/przełączników.
  • Dzięki temu zbędne są dodatkowe złącza szeregowe. Oszczędza to czas, miejsce i koszty.  
Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników