Przełączniki dla PROFINET IRT

Przełączniki dla PROFINET IRT

Ethernet w czasie rzeczywistym

Przełączanie w Ethernecie z najwyższą prędkością do zastosowań PROFINET.

Powrót do Switche zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Przełączniki dla PROFINET IRT

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Możliwość podwyższenia przydatności aplikacji PROFINET do działania w warunkach czasu rzeczywistego za pomocą dopasowanych przełączników Industrial Ethernet Switch firmy Phoenix Contact. Przełączniki PROFINET IRT, dzięki zintegrowanej technologii ERTEC, oferują optymalne właściwości czasu rzeczywistego dla stosowania w sieciach PROFINET.

Korzyści

  • Wykrywanie i opatrzone priorytetem, szybkie przekazywanie pakietów danych PROFINET dzięki technologii ERTEC
  • Ciągłe nadzorowanie jakości odpornych na zakłócenia i diagnozowalnych łączy światłowodowych
  • Idealne do elastycznego stosowania na obiekcie dzięki klasie ochrony IP67 i zaciskom push-pull (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF )

Przełączniki zarządzalne do stosowania w środowisku PROFINET

Przełączniki Industrial Ethernet Switch dla PROFINET IRT  

Przełączniki Industrial Ethernet Switch dla PROFINET IRT

Dzięki zintegrowanemu urządzeniu I/O PROFINET przełączniki PROFINET IRT optymalnie nadają się do stosowania w sieciach PROFINET z Conformance Class B i C. Przełączniki te pozwalają na całkowitą konfigurację i diagnostykę za pośrednictwem PC Worx i Step 7.

Media Redundancy Protocol (MRP) zapewnia czas przełączania 200 ms w razie awarii.

Protokół Link Layer Discovery Protocol (LLDP) umożliwia ponadto automatyczne wyznaczanie topologii sieci.

Diagnostyka łączy światłowodowych

Diagnostyka łączy światłowodowych z przełącznikami PROFINET  

Diagnostyka i pomiar długości łączy światłowodowych

Za pomocą przełączników FL SWITCH IRT można diagnozować łącza światłowodowe PROFINET i przesyłać wartości diagnostyczne do dyspozycji sterownika.

Dzięki temu istnieje możliwość ciągłego nadzorowania jakości łącza światłowodowego. Dla lepszej oceny łącza światłowodowego przełączniki IRT udostępniają również odcinek pomiędzy dwoma uczestnikami w urządzeniu PROFINET.

Właściwości:

  • Aktywna konserwacja w celu wyższej dyspozycyjności i zmniejszenia czasów awarii
  • Lepsza ocena jakości łączy dzięki równoczesnemu pomiarowi długości

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij