Powrót do przegladu

Switche PROFINET

Rodzina FL SWITCH IRT używa ERTEC-Controller i dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań PROFINET. Switch spełnia wszystkie wymagania optymalnego przesyłania pakietów IO PROFINET. Dzięki zintegrowanemu PROFINET IO Device switch FL SWITCH IRT można konfigurować i nadzorować ze sterownika.

Priorytetyzowana transmisja danych PROFINET

Priorytetyzacja PROFINET  

Priorytetyzacja PROFINET

Niezależnie od priorytetu pakietów danych pakiety PROFINET są przetwarzane jako uprzywilejowane, gdyż dane nagłówkowe nadchodzących pakietów są sprawdzane pod kątem PROFINET-ID.

Jeżeli w nagłówku zostaje rozpoznany PROFINET-ID, to pakiet danych jest przetwarzany z najwyższym priorytetem. Dzięki temu pewne aplikacje, takie jak strumienie wideo, są oceniane wyżej, bez pogarszania komunikacji PROFINET.

Użytkownik instalacji nie musi myśleć o nadawaniu priorytetów pakietom PROFINET. Projektowanie sieci staje się łatwiejsze i możliwe jest szczegółowe rozróżnienie priorytetów wszystkich telegramów spoza PROFINET.

Przy transmisji w trybie 100 MBit osiągane są najkrótsze czasy oczekiwania podczas przekazywania pakietów — dzięki technologii Cut Through Switching. W ten sposób pakiety PROFINET są szybko doprowadzane do celu, również wtedy, gdy przechodzą przez wiele switchów.

Integracja w inżynierii

Konfiguracja switchów IRT  

Konfiguracja switchów IRT

Switch FL SWITCH IRT można konfigurować całkowicie ze sterownika PROFINET — poczynając od pierwszego uruchomienia, włącznie z pierwszym nadaniem adresu IP, przez DCP, aż do konfiguracji portu.

Podczas eksploatacji istnieje możliwość odczytania i nadzorowania kompletnej diagnostyki switchów IRT za pośrednictwem PROFINET IO Device.

Szybką wymianę urządzeń i nadzór nad topologią sieci można zrealizować za pośrednictwem protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) przejętego przez standard PROFINET. Ponadto przez LLDP można nadzorować topologię sieci przy użyciu narzędzia zarządzania siecią.

Diagnostyka łączy światłowodowych

Diagnostyka łączy światłowodowych  

Diagnostyka łączy światłowodowych

Switche FL SWITCH IRT mogą być diagnozowane za pośrednictwem łączy światłowodowych PROFINET, a wartości diagnostyczne mogą być przekazywane do dyspozycji sterownika.

W ten sposób możliwe jest ciągłe nadzorowanie jakości łączy światłowodowych. Dla lepszej oceny łącza światłowodowego switche FL IRT oddają do dyspozycji konserwatora również długości odcinków łączy pomiędzy dwoma uczestnikami w PROFINET IO Device.

MRP — szybki i gwarantowany czas przełączania

MRP steruje przełączaniem w topologii pierścienia  

Przełączanie w przypadku błędu

Zapewnienie nieprzerwanej komunikacji danych: MRP (Media Redundancy Protocol) stanowi protokół redundancyjny i część normy IEC 62439. W topologii pierścienia, w przypadku przerwania, gwarantuje to czasy przełączenia maksymalnie 200 ms.

Za pomocą wymiennej pamięci konfiguracji FL MEM PLUG/MRM można zintegrować ze switchem funkcję MRP-Management.

Na takiej zewnętrznej pamięci można przechować również swoje przeprowadzone nastawy. W ten sposób można wymieniać urządzenia w kilka sekund.


Powrót do przegladu
  • Switche PROFINET

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij