Anteny są prawdziwymi łowcami piorunów. Stosuj skuteczną ochronę przeciwprzepięciową o małym tłumieniu.
Stosując nasze wydajne ograniczniki koncentryczne COAXTRAB stawiasz na pewne rozwiązanie. Poprzez odpowiedni wybór niskopojemnościowych obwodów ochronnych uzyskuje się jednocześnie nieduże tłumienie i szerokie pasmo. Dzięki dobremu dopasowaniu impedancji ochrona przeciwprzepięciowa nie zafałszowuje sygnału sieciowego.
Przewody antenowe oraz anteny są bezpośrednio wystawione na wyładowania atmosferyczne. Posiadają one jednak dobre parametry kompatybilności elektromagnetycznej.
Jednak ostrożnie: niebezpieczeństwo przedostania się przepięcia nie jest jeszcze zupełnie zażegnane.
Dodatkowo: trzeba również chronić infrastrukturę transmisji radiowej. W tym celu standardowo stosuje się odgromniki wypełnione gazem lub odgromniki wykonane w technologii Lambda/4.
Korzystaj z zalet rodziny produktów COAXTRAB Phoenix Contact: ograniczniki przepięć mają budowę koncentryczną i są dopasowane do wszystkich stosowanych systemów transmisyjnych – od radiowych systemów trankingowych do transmisji WiFi.
Zabezpiecz swoje cenne urządzenia telewizyjne i radiowe w domu przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami.
Za pomocą naszych ograniczników przepięć zapewniasz odbiór poprzez następujące systemy transmisyjne:
Jeżeli chcesz chronić swoje urządzenia elektroniczne w najlepszy możliwy sposób, nasze zespolone ograniczniki przepięć oferują ochronę układu zasilania oraz urządzeń odbiorczych.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami instalacji nadawczych i odbiorczych
"$pageName" na