Ochrona przed przepięciami do zasilania

Ochrona przed przepięciami do zasilania

Wysoka skuteczność

Ochrona przed przepięciami, która spełni wszystkie wymagania – od początku zasilania po urządzenia końcowe.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

  • Kombinacja ograniczników typu 1+2
    Odgromniki

    Kombinacja ograniczników typu 1+2 firmy Phoenix Contact opiera się na technologii iskiernikowej i zapewnia napięciowy poziom ochrony ogranicznika przepięć typu 2.

  • Kombinacja ograniczników typu 1+2 special
    Ogranicznik kombinowany typu 1+2

    Jedyna w swoim rodzaju kombinacja ograniczników typu 1+2 special firmy Phoenix Contact oferuje dwa pełnowartościowe ograniczniki przepięć różnej klasy testów w jednym urządzeniu zabezpieczającym

  • Ogranicznik przepięć typu 2
    Ogranicznik przepięć typu 2

    Ograniczniki przepięć na bazie warystorów typu 2 firmy Phoenix Contact mają niezwykle wszechstronne zastosowanie. Szerokość najwęższych urządzeń zabezpieczających to zaledwie 12 mm na każdy kanał.

  • Ochrona urządzeń typu 3
    Ochrona przed przepięciami typu 3

    Ochrona przed przepięciami typu 3 firmy Phoenix Contact skutecznie chroni urządzenia przed zniszczeniem na skutek stanów nieustalonych.

Szukaj w Ochrona przed przepięciami do zasilania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Skuteczną ochronę urządzeń elektronicznych oferują nasze specjalne ograniczniki przepięć typu 1/2, typu 2 lub typu 3. Nasza oferta obejmuje gotowe do zainstalowania rozwiązania do wszystkich zastosowań.

Korzyści

  • Możliwość stosowania we wszystkich typowych układach zasilania dzięki skutecznym komponentom
  • Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki technologii iskiernikowej bez prądu następczego
  • Kompleksowa ochrona na wszystkich stopniach ochrony dzięki dobranym do siebie urządzeniom zabezpieczającym
  • Kompaktowa i niedroga instalacja dzięki wąskiej konstrukcji
  • Szybsza informacja o nieprawidłowościach – dzięki prewencyjnej kontroli wtykanych urządzeń zabezpieczających
  • Ochrona przed przepięciami do układów zasilania jest częścią systemu COMPLETE line

Seria produktów Safe Energy Control

Ochrona przed przepięciami do układów zasilania  

Ochrona przed przepięciami do układów zasilania

Safe Energy Control, w skrócie SEC, to seria produktów o niezwykłej trwałości i najwyższej skuteczności w dziedzinie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami. Rewolucyjna technologia iskiernikowa stanowi niezawodną ochronę przed prądem następczym. W ten sposób obciążenie całej instalacji jest zredukowane do minimum. Ograniczniki przepięć pracują w sposób niezauważalny, zapewniając ochronę całej instalacji. Rozwiązania bez bezpiecznika są dostępne do wszystkich zastosowań. Seria SEC posiada wymienne wkładki.

Kombinacja ograniczników typu 1+2

Odgromniki/ograniczniki kombinowane typu 1/2 do układów zasilania  

Ograniczniki kombinowane typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Każdy ogranicznik typu 1 spełnia najwyższe wymagania pod względem zdolności wyładowczej. Jednocześnie jest również ogranicznikiem przepięć (SPD) typu 2. Informacja o posiadanej klasie badania II dla ogranicznika typu 1 jest informacją nadmiarową i nie stanowi dodatkowej kwalifikacji. Dlatego takie urządzenia zabezpieczające są nazywane kombinacją ograniczników (SPD typu 1+2). Ogranicznik kombinowany to zatem urządzenie zabezpieczające spełniające obie klasy badania.

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special

Połączenie odgromnika typu 1 i ogranicznika przepięć typu 2 w jednym urządzeniu  

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special różni się zasadniczo od kombinacji ograniczników typu 1+2. Kombinacja ograniczników typu 1+2 special zawiera dwa niezależne urządzenia zabezpieczające połączone równolegle na minimalnej przestrzeni. Iskiernik przełączający napięcie (SPD typu 1+2) współpracuje optymalnie z warystorem ograniczającym napięcie (SPD typu 2). Dwa niezależne urządzenia zabezpieczające umieszczone w jednym kompaktowym module zapewniają optymalną charakterystykę zadziałania, najlepszą ochronę urządzeń i długą żywotność komponentów.

Ograniczniki przepięć typu 2

Ogranicznik przepięć typu 2  

Ogranicznik przepięć typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Ograniczniki przepięć (SPD) typu 2 montuje się zazwyczaj w podrozdzielniach lub szafach sterowniczych maszyn. Stanowią one drugi stopień w trzystopniowej koncepcji ochrony przed przepięciami. SPD typu 2 muszą być w stanie odprowadzić przepięcia indukowane przez pośrednie uderzenia pioruna lub operacje łączeniowe. Przepięcia indukowane przez operacje łączeniowe są często bardzo dynamiczne i występują znacznie częściej niż przepięcia piorunowe. Tutaj doskonale sprawdza się technologia o szybkiej charakterystyce zadziałania, np. warystory.

Ochrona urządzeń typu 3

Ochrona przed przepięciami do urządzeń końcowych typu 3  

Ochrona urządzenia typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Ograniczniki przepięć typu 3 montuje się z reguły bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami. Dlatego określa się je również jako ochrona urządzeń. Ze względu na różne środowiska instalacji ograniczniki typu 3 są dostępne w wielu różnych konstrukcjach:

  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia do montażu w gniazdkach

Zawsze skuteczna ochrona

Schemat napięciowych poziomów ochrony  

Napięciowy poziom ochrony różnych rodzajów ograniczników

Przepięcia to potencjalne czynniki wywołujące zakłócenia. Bez skutecznej ochrony należy się liczyć z wysokimi kosztami napraw lub wymiany urządzeń na nowe.

Dzięki wielostopniowej koncepcji Phoenix Contact skutecznie zabezpieczysz swoje instalacje i urządzenia.

  • Stopień ochrony typu 1:
    Skuteczny odgromnik (kombinacja ograniczników typu 1+2 lub kombinacja ograniczników typu 1+2 special)
  • Stopień ochrony typu 2:
    Ochrona przed przepięciami, której nie może zabraknąć w żadnym zasilaniu
  • Stopień ochrony typu 3:
    Ochrona przed przepięciami do czułych urządzeń

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

Serwis


Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.


Ochrona przed przepięciami wynaleziona na nowo

Wysoka trwałość dzięki technologii Safe Energy Control.