Powrót do przegladu

Modularny i wtykowy - ogranicznik przepięć typu 2

VALVETRAB MS posiadają różne napięcia znamionowe i występują w różnych klasach mocy. Ułatwiamy wybór – za pomocą przygotowanych do instalacji bloków ograniczników do różnych zastosowań.

Wtykane i samokodujące

VALVETRAB MS Phoenix Contact z przygotowanymi do instalacji blokami ograniczników  

VALVETRAB MS z przygotowanymi do instalacji blokami ograniczników

Rodzina VALVETRAB MS oferuje wtykowe, modułowe ograniczniki typu 2 oparte o standardową szerokość 17,mm na tor.  
Zalety gotowych modułów:

  • Nieduże nakłady na instalację: przygotowane do instalacji bloki ograniczników łączą w sobie różne możliwości zastosowań.
  • Zaciski z podwójnym złączem umożliwiają łatwe mostkowanie, np. do wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Pomyłki wykluczone: przy pierwszym wetknięciu wtyku ochronnego w gniazdo zostanie on mechanicznie zakodowany. Zapobiega to błędom w instalacji.
  • Bez konieczności rozłączania instalacji wystarczy wyjąć wkładki np. na czas pomiaru rezystancji izolacji czy po ich przeciążeniu. Prosta wymiana zapewnia bezprzerwowe zasilanie  systemu.

Wygodny nadzór

VALVETRAB MS Phoenix Contact z termicznym układem odłączającym  

VALVETRAB MS z termicznym układem odłączającym

Wszystkie wtyki rodziny VALVETRAB MS są wyposażone w  termiczny układ odłączający.

Przezorny zawsze zabezpieczony.

  • W razie potrzeby układ odłącza element ochronny od sieci. Może się tak zdarzyć w przypadku, kiedy warystor dużej mocy byłby zbyt często lub zbyt mocno przeciążany.
  • Rozdzielenie jest sygnalizowane przez optyczny, mechaniczny wskaźnik uszkodzenia. Jednocześnie za pomocą beznapięciowego styku przełącznego można sygnalizować zmianę statusu.
  • Cykliczne kontrole ograniczników przepięć wykonuje się szybko i łatwo za pomocą CHECKMASTER - urządzenia kontrolnego do ograniczników przepięć Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij