Powrót do przegladu

Odgromnik warystorowy typu 1

Szukasz sposobu na ochronę przeciwprzepięciową do III i IV klasy ochrony odgromowej? VALVETRAB MS-T1/T2 spełnia te wymagania bez dalszej analizy ryzyka.

Wysoka zdolność odprowadzania

VALVETRAB MS-T1/T2 oparty jest na warystorach i posiada wysoką zdolność odprowadzania przy niedużym napięciu resztkowym. Urządzenie można stosować przy wymaganiu ochrony odgromowej  obiektu klasy III i IV.

  • Zdolność odprowadzania prądu wyładowań atmosferycznych wynosi ok. 12,5 kA na kanał.
  • Wybierz z aktualnej oferty produkty dla systemów zasilania 5-,4- i 3 przewodowych.
  • Urządzenie można stosować na całym świecie, również w niestabilnych układach zasilających z silnymi wahaniami napięcia sieciowego. Zapewnia to ich wysokie napięcie pracy ciągłej o wartości 335 V AC lub 175 V AC.
  • Blokada wtyku zapewnia stabilne połączenie przy silnych wibracjach, a przy tym obsługę jedną ręką.
  • Okresowe kontrole wymagane przez PN-EN 62305-3, wykonywane są  łatwo za pomocą CHECKMASTERa. Jest to elektryczny tester ograniczników.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów zasilania w energię

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij