Powrót do przegladu

Stosowane na szynie nośnej

Do ochrony wrażliwych urządzeń jako trzeci i ostatni stopień ochrony potrzebna jest ochrona urządzeń typu 3. Ważny warunek: w podrozdzielni musi być zainstalowany układ ochrony przed przepięciami typu 2.

Wydajna ochrona urządzeń dla AC i DC

Ochrona urządzeń typu 3 do zasilaczy

Ochrona urządzeń typu 3 do zasilaczy

Wewnętrzne urządzenie rozłączające oraz zintegrowane dobezpieczenie obwodu ogranicznika dają większe bezpieczeństwo przy przeciążeniu elektrycznym i cieplnym, niezależnie od zainstalowanego zabezpieczenia wstępnego.

Z tego powodu PLUGTRAB-SEC jest niezawodnym układem ochrony przed przepięciami dla urządzeń terminujących AC i DC.

Wtykanie i wyciąganie

Proste wtykanie i wyciąganie wtyków ochronnych  

Proste wtykanie i wyciąganie wtyków ochronnych

Także PLUGTRAB SEC oferuje korzyść w postaci modułów w wersji wtykowej. Podstawki i wtyki są odpowiednio zakodowane. Pozwala to uniknąć omyłkowej zamiany wtyków dla różnych poziomów napięć.

Możliwość wtykania daje także inne korzyści:

  • W celu pomiaru izolacji wystarczy po prostu wyciągnąć wtyk. Odpada uciążliwe odpinanie i zapinanie.
  • Przy nieoczekiwanych przeciążeniach pojedynczych wtyków ochronnych, np. na skutek wyjątkowo silnych przepięć, uszkodzony wtyk można szybko i niedrogo wymienić.
  • Cykliczne kontrole urządzeń ochrony przed przepięciami wykonuje się szybko i łatwo za pomocą urządzenia testującego CHECKMASTER 2.

Wygodny nadzór

PLUGTRAB SEC z zielonym sygnałem OK  

Sygnalizacja na wtyku ochronnym

Stan roboczy wszystkich ścieżek ochronnych PLUGTRAB SEC jest monitorowany.

W przypadku błędu wtyki zostają termicznie odłączone. Dobrze widoczna sygnalizacja następuje bezpośrednio w module. Jednocześnie nadzór oddziałuje na bezpotencjałowy zestyk przełączny. W ten sposób można zrealizować ułatwiające serwis zdalne powiadamianie.

Dokładną identyfikację na miejscu ułatwia dodatkowo duża powierzchnia opisowa urządzeń ochronnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij