Powrót do przegladu

Wraz z zabezpieczeniem zwarciowym

Chciałbyś mieć ograniczniki przepięć wraz z dobezpieczeniem w jednym urządzeniu? – Dostarczamy takie połączone rozwiązania.

Zestaw do szyny 60 mm

VAL-CP-MOSO Phoenix Contact z zabezpieczeniem wstępnym i podstawą montażową  

Ochrona przeciwprzepięciowa z zabezpieczeniem wstępnym do 60 mm systemów szynowych

VAL-CP-MOSO to uniwersalne ograniczniki przepięć o wysokiej odporności na zwarcie. Ograniczniki można instalować we wszystkich typowych 60mm systemach szynowych.

  • Maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu  zabezpieczeń zwarciowych ułożonych na podstawie montażowej o szerokości 54 mm..
  • Wystarczy zatrzasnąć, podłączyć obwód wyrównania potencjałów – i gotowe. Wskaźnik statusu oraz zdalne powiadamianie informują cały czas i wszędzie o skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej.

 

Zespolone rozwiązanie na szynę nośną

Ochrona przeciwprzepięciowa z zabezpieczeniem wstępnym VAL-CP-MCB Phoenix Contact  

Ochrona przeciwprzepięciowa z dopasowanym zabezpieczeniem wstępnym

Jedno urządzenie VAL-CP-MCB  łączy ogranicznik typ 2 z dopasowanym do niego zabezpieczeniem zwarciowym

  • Oznacza to: podwójne bezpieczeństwo przy minimalnych nakładach na instalację.
  • Łatwe planowanie, niezależnie od otoczenia instalacji.
  • Wskaźnik statusu oraz zdalne powiadamianie informują cały czas i wszędzie o skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej.
  • Do systemów przewodów 5-, 4- lub 3-żyłowych oferujemy rozwiązania zajmujące niewiele miejsca.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij