Powrót do przegladu

Odgromnik typu 1 – do surowych warunków przemysłowych

Szukasz bardzo wytrzymałego odgromnika typu 1 do zastosowań przemysłowych? POWERTRAB Phoenix Contact spełni najwyższe wymagania.

Mocny zestaw odgromników

POWERTRAB Phoenix Contact to wysokowydajny odgromnik typu 1.

  • Z maksymalnym napięciem pracy 800 V AC, POWERTRAB może być bez problemu użyty w sieciach IT o napięciu 690 V.
  • Przez wiele milisekund wytrzymuje on chwilowe napięcie szczytowe o wartości do 1960 V AC.
    Umożliwia odprowadzenie prądu piorunowego o natężeniu 35 kA na kanał.
  • Wytrzymała obudowa zapewniająca odporność na wstrząsy do wartości 25g i wibracje do 5g umożliwia zastosowanie tego odgromnika w ekstremalnych warunkach.
  • POWERTRAB posiada zamkniętą  konstrukcję dzięki temu nic nie wydostaje się na zewnątrz.
  • Wielostopniowa kontrola działania sygnalizuje stan, zarówno optycznie na miejscu jak również za pomocą styków zdalnego powiadamiania.
  • W przypadku zagrożenia uszkodzeniem zostanie ono rozpoznane i sygnalizowane bezzwłocznie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij