Powrót do przegladu

Wtyki przejściowe do gniazdka elektrycznego

Chcesz zabezpieczyć swoje czułe urządzenia? Użyj ochrony urządzeń typu 3, która stanowi ostatni stopień ochrony. Ważny warunek: ochrona przed przepięciami musi być zainstalowana już w podrozdzielni.

Uzupełnienie wyposażenia istniejących instalacji

Wtyki przejściowe ze zintegrowaną ochroną urządzeń typu 3  

Łatwy montaż wtyków przejściowych MAINTRAB w ramach uzupełnienia wyposażenia

Ochrona urządzeń typu 3 ogranicza przepięcia do wartości bezpiecznych nawet dla czułych urządzeń terminujących.

Ich montaż jest niezwykle prosty — wystarczy podłączyć wtyk przejściowy MAINTRAB do gniazdka elektrycznego, a następnie do wtyku MAINTRAB podłączyć wtyczkę zasilającą chronionego urządzenia. Wszystkie urządzenia terminujące podłączone do gniazdka są objęte optymalną ochroną.

MAINTRAB z ochroną interfejsu zapewnia podwójną korzyść —
jeden tylko wtyk przejściowy zapewnia ochronę przed przepięciami zasilacza oraz następnego interfejsu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów zasilania w energię

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij