Powrót do przegladu

Odgromnik typu 1 ze zintegrowanym bezpiecznikiem dobezpieczającym

Oszczędność miejsca i czasu podczas instalacji

Rysunek złożeniowy FLT-SEC-HYBRID  

Konstrukcja FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID w jednym wtyku łączy wysoce wydajny, pozbawiony sieciowych prądów następczych iskiernik oparty na technologii Safe Energy Control z odpornym na prąd udarowy bezpiecznikiem dobezpieczającym odgromnika. Efektem jest odgromnik typu 1, który może być stosowany bez żadnego zabezpieczenia wstępnego w instalacjach o prądzie znamionowym zabezpieczenia głównego ponad 315 A.

Korzyść jest ewidentna: oszczędza się miejsca w szafie sterowniczej i czas na instalację oraz redukuje koszty, gdyż nie jest już konieczne instalowanie osobnego zabezpieczenia wstępnego.

Wtykanie i wyciąganie

Wyciągnięty FLASHTRAB-SEC-HYBRID — 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID z systemem zatrzaskiwania Push-Pull

Nowy system zatrzaskiwania Push-Pull FLASHTRAB-SEC-HYBRID pozwala w dziecinnie prosty sposób wtykać i wyciągać także wtyki tej wielkości. W stanie wetkniętym wtyk jest zablokowany w podstawce bez narażenia na drgania.

Możliwość wtykania daje wiele korzyści:

  • W celu pomiaru izolacji wystarczy po prostu wyciągnąć wtyk. Odpada uciążliwe odpinanie i zapinanie.
  • Przy nieoczekiwanych przeciążeniach pojedynczych wtyków ochronnych, np. na skutek wyjątkowo silnych przepięć, uszkodzony wtyk można szybko i niedrogo wymienić.
  • Cykliczne kontrole urządzeń ochrony przepięciowej wykonuje się szybko i łatwo za pomocą urządzenia testującego CHECKMASTER 2.

Wygodny nadzór

Stojący FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID z powierzchnią na opisy i sygnalizacją

Stan roboczy hybrydowego ogranicznika przepięć jest stale monitorowany. Dotyczy to zarówno wolnego od prądów następczych iskiernika, jak i zintegrowanego bezpiecznika. W przypadku błędu wtyk jest termicznie odłączany. Dobrze widoczna sygnalizacja następuje bezpośrednio w module. Jednocześnie nadzór oddziałuje na bezpotencjałowy zestyk przełączny. W ten sposób można zrealizować ułatwiające serwis zdalne powiadamianie. Dokładną identyfikację na miejscu ułatwia dodatkowo duża powierzchnia opisowa urządzeń ochronnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij