Powrót do przegladu

Ochrona osób i urządzeń w jednym

Chciałbyś zastosować zespolone rozwiązanie ochrony przeciwprzepięciowej? Wówczas nasze ograniczniki zespolone rodziny produktów VALVETRAB compact są dokładnie tym czego szukasz.

Mistrzostwo dopasowania

Wąskie ograniczniki VALVETRAB compact o szerokości zabudowy wynoszącej tylko 12 mm na kanał.

Czyni to z nich prawdziwych mistrzów dopasowania.

  • Ograniczniki posiadają dodatkowe funkcje – w ten sposób można zaoszczędzić miejsca w szafie sterowniczej i ułatwić sobie instalację.
  • Od zastosowań z szyną nośną po urządzenia systemowe 60 mm – dzięki uniwersalnym produktom VALVETRAB compact zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.

Koncepcja „2 w 1“

VAL-CP-RCD Phoenix Contact łączy zabezpieczenie różnicowo-prądowe z ochroną przeciwprzepięciową  

Ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona osób w jednym urządzeniu

W jednej obudowie: VAL-CP-RCD łączy właściwości wyłącznika różnicowo-prądowego z ogranicznikiem przepięć typu 2.

Korzystaj z koncepcji „2 w 1“ zespolonych wyłączników ochronnych RCD:

  • Instalacja w układach i obwodach zasilania jest wyjątkowo prosta. Jak zwykle w przypadku wyłączników różnicowo-prądowych podłącza się tylko jedno urządzenie, ale jednocześnie zostanie zainstalowane podwójne zabezpieczenie.
  • Wyłączniki zespolone RCD Phoenix Contact są dostępne w dwóch wersjach. Z prądem różnicowym o wartości 30 mA oraz jako rozwiązanie specjalne z prądem 300 mA.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij