Powrót do przegladu

Montaż w kanale kablowym i puszce instalacyjnej

Chcesz chronić wrażliwe urządzenia? W takim razie jako ostatni stopień ochrony należy zainstalować ochronę urządzeń typu 3. Ważny warunek: ogranicznik typu 3 musi poprzedzać w obwodzie ochrona przed przepięciami niższego typu.

Uniwersalna ochrona urządzeń

Ochrona urządzeń typu 3 ogranicza przepięcia do wartości bezpiecznych dla wrażliwych urządzeń peryferyjnych.

Ważna zaleta: elementy ochrony urządzeń zajmują niewiele miejsca i można je zainstalować w kanałach kablowych, puszkach podtynkowych lub nawet w urządzeniu końcowym.

Trzy rodziny produktów

Rodziny produktów BLOCKTRAB, SOCKETTRAB oraz MAINS-PRINTRAB  

Rodziny produktów BLOCKTRAB, SOCKETTRAB i MAINS-PRINTRAB

W zależności od zastosowania oferujemy do wyboru trzy rodziny produktów:

BLOCKTRAB

  • Wystarczająco małe, aby montować je w puszkach instalacyjnych, kanałach kablowych lub systemach podpodłogowych. Można je również stosować bezpośrednio w urządzeniach końcowych.
  • Zaciski sprężynowe w wykonaniu podwójnym umożliwiają przyłączenie przewodów bez użycia narzędzi.
  • BLOCKTRAB dostępny z ostrzeganiem optycznym albo akustycznym.

SOCKETTRAB

  • Ochrona urządzeń do puszek podtynkowych
  • Integracja niezależna od sposobu przełączania i kształtu wtyku
  • Możliwość dezaktywacji sygnalizacji akustycznej przeciążenia

MAINS-PRINTRAB

  • Dwuczęściowa ochrona urządzeń do montażu w kanałach kablowych lub puszkach instalacyjnych.
  • Składa się ona z wtyku ochronnego oraz podstawy zabudowy.
  • Uszkodzenie są zgłaszane bezpośrednio do systemów użytkownika: za pomocą zintegrowanego beznapięciowego styku zdalnego informowania. Możliwy jest również bezpośredni sygnał z danej lokalizacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów zasilania w energię

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij