Powrót do przegladu

Odgromnik typu 1 — do każdej rozdzielni głównej

Typowym zastosowaniem odgromnika typu 1 jest rozdzielnia główna. W urządzeniach ochronnych wykorzystuje się podzespoły dużej mocy, przede wszystkim iskierniki.

Ochrona w pełnym pakiecie

Odgromnik typu 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS do stosowania we wszystkich klasach ochrony odgromowej

FLASHTRAB SEC PLUS to odgromniki typu 1 z iskiernikami pozbawionymi sieciowych prądów następczych. Wydajne warianty tego typoszeregu nadają się do sieci 440/690 V AC, co czyni je znakomitą alternatywą dla instalacji wiatrowych i przemysłowych. Także dla sieci 230/400 V AC dostępny jest kompletny program produktów odgromników typu 1 do systemów 5-, 4- i 3-przewodowych.

  • Miejscem instalacji jest rozdzielnia główna lub przemysłowa w budynkach z zewnętrzną ochroną odgromową lub zasilaniem przez przewód napowietrzny, także bezpośrednio przed licznikiem.
  • Dzięki wysokiemu maksymalnemu napięciu znamionowemu urządzenia można stosować w wielu krajach.
  • Wysokie wydajności w zakresie prądu zwarciowego oraz pozbawione prądów następczych iskierniki umożliwiają stosowanie w rozdzielniach niskiego napięcia z dużymi prądami zwarciowymi.
  • Dzięki dużej wydajności prądowej FLASHTRAB SEC PLUS spełnia wymagania dla zastosowań we wszystkich klasach ochrony odgromowej.
  • Urządzenie ochronne może być stosowane bez zabezpieczenia wstępnego do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.

Oprzewodowanie i opisywanie

Obracalny ogranicznik przepięć typu 1 FLT-SEC-P-T1  

Ograniczniki przepięć obracalne o 180°

FLASHTRAB SEC PLUS ma symetryczną konstrukcję. Dzięki temu podstawki i wtyki można obracać o 180°.

Oznacza to:

  • Wyjątkowo prosty montaż.
  • Przyłącza znajdują się zawsze po odpowiedniej stronie, niezależnie od tego, czy przewody dochodzą z góry czy z dołu.
  • Długości przewodów są ograniczone do minimum.
  • Duża powierzchnia opisowa jest zawsze czytelna.

Podwójne miejsca zaciskowe na kanał umożliwiają oprzewodowanie ciągłe w kształcie litery V.

Wtykanie i wyciąganie

Proste wtykanie i wyciąganie wtyków ochronnych  

FLASHTRAB SEC PLUS: proste wtykanie i wyciąganie

Ważna zaleta FLASHTRAB SEC PLUS: wszystkie ograniczniki przepięć w wersji wtykowej, również iskierniki N-PE.

  • W celu pomiaru izolacji wystarczy po prostu wyciągnąć wtyk. Odpada uciążliwe odpinanie i zapinanie.
  • Przy nieoczekiwanych przeciążeniach pojedynczych wtyków ochronnych, np. na skutek wyjątkowo silnych wyładowań atmosferycznych, uszkodzony wtyk można szybko i niedrogo wymienić.
  • Cykliczne kontrole urządzeń ochrony przed przepięciami wykonuje się szybko i łatwo za pomocą urządzenia testującego CHECKMASTER 2.

Wygodny nadzór

Wskaźnik statusu i zdalny komunikat odgromnika typu 1  

Wskaźnik statusu bezpośrednio na wtyku ochronnym

Stan roboczy wszystkich ścieżek ochronnych FLASHTRAB SEC PLUS jest monitorowany.

W przypadku błędu wtyki L-N są odłączane termicznie. Dobrze widoczna sygnalizacja następuje bezpośrednio w module, bez poboru energii.

Jednocześnie nadzór oddziałuje na bezpotencjałowy zestyk przełączny. W ten sposób można zrealizować ułatwiające serwis zdalne powiadamianie.

Dla użytkownika oznacza to wyświetlanie stanu ograniczników przepięć tam, gdzie jest to najwygodniejsze.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów zasilania w energię

Serwis

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych

Moduł szkoleniowy na temat ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij