Powrót do przegladu

Jednoczęściowe ograniczniki przepięć do AKPiA

Szukasz sposobu na ochronę przed przepięciami do AKPiA, która zajmie niewiele miejsca i którą będzie można zainstalować na stałe? Rodziny produktów LINETRAB oraz TERNITRAB oferują rozwiązania tam, gdzie wymagane jest duże upakowanie kanału.

LINETRAB: ochrona na najmniejszej przestrzeni

Ograniczniki przepięć rodziny produktów LINETRAB oferują najbardziej niezbędne funkcje. Ma to decydujące zalety.

Najwęższy ogranicznik przepięć do AKPiA

Ograniczniki montowane na szynie nośnej są niezwykle wąskie, a mimo to chronią do czterech torów sygnałowych. Dzięki temu ustanawiają nowy standard ograniczników przepięć w klasie 6,2 mm: najwęższy ogranicznik przepięć do AKPiA.

Ochrona więcej niż czterech przewodów sygnałowych

Do zwartej ochrony interfejsów zawierających więcej niż cztery przewody sygnałowe, w wersjach LIT 2-… oraz LIT 4-… oferujemy system złączy magistrali T-BUS.

W ten sposób do jednego sterownika możliwe jest połączenie wielu modułów ochronnych – np. do pomiarów 6-żyłowych

Jeżeli zastosuje się system złączy magistrali T-BUS, można zapewnić jednoczesną ochronę pomiędzy wszystkimi przewodami sygnałowymi, „każdy z każdym”.

Powrót do góry

LINETRAB: najlepsze okablowanie

Ogranicznik przepięć do AKPiA LINETRAB Phoenix Contact

Łatwe i szybkie okablowanie systemowe

Duża ilość torów sygnałowych w niewielkiej przestrzeni oznacza konieczność zastosowania rozwiązania o szerokości tylko 6,2mm.

Zaciski śrubowe użyte w rodzinie produktów LINETRAB zyskały uznanie na całym świecie. Posiadają one niewielką rezystancję przejścia jak i duży prąd znamionowy, to dzięki dużej powierzchni styku.
Za pomocą kabla systemowego, szybko, łatwo i bez błędu łączy się do ośmiu modułów LINETRAB: z naszymi wzmacniaczami separującymi i typowymi sterownikami.

Oznacza to: rozwiązanie Plug & Protect – od poziomu ochrony przeciwprzepięciowej do systemu zarządzania.

Powrót do góry

TERMITRAB: złącze rzędowe z ochroną przeciwprzepięciową

Ogranicznik przepięć TERMITRAB Phoenix Contact do AKPiA

Złącze rzędowe z wielostopniową ochroną przeciwprzepięciową

Wąskie złącza rzędowe rodziny produktów TERMITRAB mają szerokość zabudowy 6,2 mm.
Do wyboru wielostopniowe układy ochronne, niektóre z użytecznymi odłącznikami nożowymi, zarówno do aplikacji Ex jak i nie Ex.

Obok znanego zacisku śrubowego, TERMITRAB oferuje również wersje z zaciskami sprężynowymi.

Po zatrzaśnięciu złączki TERMITRAB, automatycznie powstaje połączenie elektryczne z szyną nośną odporne na prąd udarowy.

Dzięki temu połączenie wielu złączek TERMITRAB z uziemieniem sprowadza się do połączenia szyny z uziemieniem.

Powrót do góry

TERMITRAB: łatwa kontrola i włączenie

Ogranicznik przepięć TERMITRAB Phoenix Contact do AKPiA  

Złącze rzędowe z wielostopniową ochroną przeciwprzepięciową

Chcesz zmierzyć obwód sygnałowy? Dla złącza rzędowego TERMITRAB z nożami odcinającymi to żaden problem.

Podnosimy tylko noże odcinające i podłączony obwód sygnałowy zostaje odłączony. Teraz można szybko i łatwo wykonać potrzebne prace.

Dwustopniowe obwody ochronne składają się po pierwsze z diod zabezpieczających, które charakteryzuje niskie napięcie ograniczenia i szybka reakcja na sygnał. Z drugiej strony te wypełnione gazem ograniczniki pozwalają na odprowadzenie dużych prądów.

Poza tym: stopnie ochrony są rozprzęgane poprzez rezystory. Zapewnia to optymalny podział mocy w obwodzie ochronnym.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij