Powrót do przegladu

Ochrona przed przepięciami dla stref zagrożonych wybuchem

W szczególnych warunkach otoczenia produktom stawiane są specjalne wymagania. Firma Phoenix Contact oferuje duży asortyment urządzeń ochrony przed przepięciami, również dla obszarów zagrożonych wybuchem.

Wielostronne rozwiązania

W atmosferze zagrożonej wybuchem stosuje się różnego rodzaju urządzenia ochrony przed przepięciami:

  • wtykowe, wielostopniowo nadzorowane ograniczniki przepięć PLUGTRAB PT-IQ
  • wtykowe ograniczniki przepięć PLUGTRAB PT
  • jednoczęściowe ograniczniki przepięć TERMITRAB TT lub LINETRAB LIT
  • Moduły przykręcane SURGETRAB S-PT

Wybrane urządzenia ochrony przed przepięciami należące do rodzin produktów PT-IQ, PT, TT oraz LIT to wykonania iskrobezpieczne do stosowania zarówno w środowisku gazowym, jak i zapylonym.

Moduły przykręcane S-PT w obudowie ze stali szlachetnej są dopuszczone jako wykonania iskrobezpieczne i ognioszczelne.

Ponadto produkty są zgodne z ATEX i IECEx.

Zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Ochrona przed przepięciami firmy Phoenix Contact do stref Ex

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym ze względu na procesy produkcyjne stale mamy do czynienia z atmosferą wybuchową.

Powstaje ona na przykład wskutek wydostających się gazów, oparów czy mgły.

Z atmosferą zagrażającą wybuchem wywoływaną przez pyły należy się również liczyć w młynach, silosach, fabrykach cukru czy pasz.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Symbol SIL: ocena urządzeń ochrony przed przepięciami firmy Phoenix Contact według IEC 61508

Poziom integracji bezpieczeństwa lub SIL (Safety Integrity Level) określa prawdopodobieństwo awarii urządzenia lub systemu.

Celem jest uzyskanie możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Również urządzenia ochrony przed przepięciami do obszarów zagrożonych wybuchem zostały ocenione według wymagań normy IEC 61508.
Dla klienta oznacza to: dostępność danych prawdopodobieństwa przestoju dla celów obliczeń związanych z systemem.

Wszystkie urządzenia ochrony przed przepięciami ocenione według SIL można rozpoznać po symbolu znajdującym się na stronie parametrów produktu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij