Powrót do przegladu

Moduły przykręcane

Chciałbyś podłączyć ochronę przeciwprzepięciową bezpośrednio do głowicy czujnika? Rodzina produktów SURGETRAB Phoenix Contact działa prosto i wygodnie.

SURGETRAB: ochrona przeciwprzepięciowa do głowic czujników

Przykręcić, podłączyć, gotowe. Za pomocą SURGETRAB Phoenix Contact ochronę przeciwprzepięciową mocuje się bezpośrednio na głowicy czujnika – oddzielna puszka instalacyjna nie jest potrzebna.

Poza tym: do podłączenia nie potrzeba żadne dodatkowych akcesoriów.

Typowymi obszarami zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej SURGETRAB są na przykład:

  • PROFIBUS PA i Foundation Fieldbus
  • Pomiar 3/4-przewodowy
  • Pętle prądowe 0(4)-20 mA
  • inne znormalizowane sygnały

Zastosowanie w terenie

Ochrona przeciwprzepięciowa do głowic czujników Phoenix Contact

Ochrona przeciwprzepięciowa do głowic czujników

Opracowane do surowych warunków przemysłowych moduły przykręcane SURGETRAB są odporne na korozję i odpowiadają stopniowi ochrony IP67. Moduły przykręcane dostarcza się z różnymi gwintami zewnętrznymi.

Okablowanie przelotowe

Na płytce ogranicznika  znajduje się specjalne szybkozłącze ekranu. Dzięki temu odpada uciążliwe podłączenie ekranu przewodu wewnątrz ogranicznika.

W jednym kroku roboczym potencjał ekranu doprowadza się do płytki ogranicznika. Oznacza to: idealny styk z ekranem i krótszy czas instalacji.

Poprzez przecięcie zainstalowanego mostka na iskierniku zmienia się uziemienie ekranu – z bezpośredniego na pośrednie.

Okablowanie równoległe

Wersje SURGETRAB z okablowaniem równoległym są zamknięte ciśnieniowo i mają konstrukcję samoczynnie bezpieczną.
Moduły dopuszczone są do aplikacji Ex-i oraz Ex-d.

Poza tym oferujemy również SURGETRAB do 2 żył podwójnych lub kabla 4-żyłowego ze wspólnym potencjałem odniesienia.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij