Specjalne wymagania wymagają specjalnych produktów – VAL-US oferuje rozwiązanie do systemów NEMA
Systemy zasilania w Ameryce Północnej i innych regionach świata różnią są znacznie od systemów IEC pod względem napięć i układów sieci. Do tych układów sieciowych są dedykowane produkty serii VAL-US. Seria VAL-US obejmuje szereg konfiguracji układów, m.in. do systemów Split-Phase, Wye, High-Leg Delta i Corner-Grounded Delta.
VAL-US oferuje największy na świecie wybór ograniczników przepięć (SPD) UL listed „Open Type“. „Open Type“, nazywana również „Open Terminal“, to nowa kategoria ograniczników przepięć wprowadzona w normie UL 1449. Nowa kategoria umożliwia uzyskanie aprobaty UL listed dla ograniczników do montażu na szynie DIN. Aprobata UL Open Type 1 Listed serii VAL-US stanowi znaczne ułatwienie dla inspektorów podczas odbiorów instalacji.
Seria produktów VAL-US zawiera wtykane ograniczniki przepięć do instalacji i systemów w Ameryce Północnej i Meksyku. Dodatkowo produkty te są używane w regionach, w których układy sieciowe są zgodne ze standardem NEMA. Wtyki posiadają inteligentną konstrukcję z okienkiem z optycznym wskaźnikiem statusu. Dzięki temu można bezpośrednio na miejscu stwierdzić przeciążenie wtyku. Do zdalnego serwisowania jest dostępny zestyk komunikacji zdalnej. Podstawki i wtyki są odpowiednio zakodowane. Zapobiega to błędom podczas wymiany lub manipulacjom podczas prac serwisowych. Seria VAL-US obejmuje szereg konfiguracji układów, zarówno do popularnych systemów 120/240 V Split-Phase i 277/480 V Wye, jak i specjalnych układów sieciowych 120/208/240 V High-Leg Delta i Corner-Grounded Delta.
Produkty z rodziny VAL-US posiadają certyfikat UL Listed, zatem nadają się optymalnie na rynek amerykański. Nasz menedżer produktu z przyjemnością przedstawi Ci zalety tej rodziny produktów.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami do instalacji w budynkach
"$pageName" na