Automaty do usuwania izolacji

Automaty do usuwania izolacji

Proste i kompaktowe

Usuwanie izolacji ze wszystkich rodzajów przewodów — czy to w przypadku izolacji standardowej, czy specjalnej — trwa teraz zaledwie parę sekund.

Powrót do Automaty

Kategoria

Szukaj w Automaty do usuwania izolacji

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Od standardowych izolacji PCW do problematycznych izolacji teflonowych — za pomocą automatów do usuwania izolacji firmy Phoenix Contact można usunąć izolację z każdego przewodu w niezawodny i powtarzalny sposób.

Zalety

  • Intuicyjne ustawianie masy izolacyjnej na wyświetlaczu i za pomocą pokręteł
  • Obróbka problematycznych izolacji dzięki specjalnej geometrii noży
  • Brak uszkodzeń izolacji dzięki automatycznej, czułej regulacji siły zaciskowej odpowiedniej do siły ściągania
  • Oszczędność czasu: szybkie usuwanie izolacji w czasie cyklu równym zaledwie 0,3 s

Automat do usuwania izolacji WF 1000

Automat do usuwania izolacji WF 1000  

Automat do usuwania izolacji WF 1000

Usuwaj izolacje z przewodów do 6 mm2 i przewodów o średnicy do 6 mm za pomocą kompaktowego automatu do usuwania izolacji WF 1000:

  • Precyzyjna i czysta obróbka izolacji standardowych oraz specjalnych, takich jak gumowe, teflonowe oraz odporne na wysoką temperaturę;
  • Ochrona przed spleceniem dzięki częściowemu ściąganiu izolacji
  • Automatyczne dopasowanie siły zacisku do wymaganej siły ściągania
  • Prosta obsługa za pomocą jedynie trzech pokręteł
  • Czytelna prezentacja wszystkich aktualnych wartości na wyświetlaczu
  • Szybkie wyposażanie dzięki wprowadzaniu przewodu od przodu i od góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410