Automaty do usuwania izolacji i zaciskania końcówek

Automat do odizolowywania i zaciskania końcoacute;wek

Dwie funkcje – jedno urządzenie

Zdjęcie izolacji i zaciśnięcie końcówki przewodu w jednej operacji. Przestawienie na inne przekroje jest proste i szybkie.

Powrót do Automaty

Kategoria

Szukaj w Automaty do usuwania izolacji i zaciskania końcówek

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przenośne czy stacjonarne – automaty do usuwania izolacji i zaciskania końcówek firmy Phoenix Contact są wyjątkowo szybkie. Zarobienie przewodu trwa zaledwie sekundę.

Korzyści

  • Szybka zmiana przekroju dzięki modułowej konstrukcji
  • Krótki czas cyklu dzięki dopasowanym procesom częściowym
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play

Kompaktowy i przenośny – przeznaczony do końcówek na taśmie

Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000  

Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000

Do zastosowań przenośnych służą automaty do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000. Urządzenie to umożliwia szybkie i bezpieczne zaciskanie tulejek na taśmie.

Zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie tulejki następuje w jednej operacji.

W ciągu minuty automat można przestawić na inne przekroje.

  • Do tulejek izolowanych w zakresie przekrojów od 0,25 do 2,5 mm2
  • Przezbrojenie na inne przekroje w ciągu jednej minuty
  • Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji możliwe jest także zastosowanie na różnych stanowiskach roboczych

Solidny i stacjonarny — do końcówek luzem

Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000  

Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000

Do seryjnego zarabiania przewodów służy stabilny i solidny automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000.

Zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie tulejki następuje w jednej operacji. Automat umożliwia zarobienie nawet 1200 przewodów na godzinę.

  • Do tulejek izolowanych w zakresie przekrojów do 10 mm2
  • Szybkie przezbrojenie na inne przekroje dzięki modułowej budowie
  • Wbudowany licznik do szybkiej kontroli ilości

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410