Zestawy startowe do budowy stacji ładowania i naściennych skrzynek ładowania

Zestawy do budowy stacji ładowania

Perfekcyjne podstawowe wyposażenie do budowy stacji ładowania

Możesz samodzielnie zbudować własną stację ładowania lub skrzynkę naścienną.

Powrót do Technologia ładowania dla elektromobilności

Kategoria

Szukaj w Zestawy startowe do stacji ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zestawy zawierają wszystkie wszystkie elementy niezbędne do ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego w trybie 3 z mocą ładowania do 22 kW. W zestawie znajduje się kabel ładowania z wtykiem typu 2, konfigurowalny sterownik ładowania, złączki szynowe itp. Dzięki sprawdzonemu schematowi oprzewodowania i instrukcji montażu szybko zamontujesz i podłączysz własny punkt ładowania AC.

Korzyści:

  • Komfortowe zamawianie za pomocą jednego numeru artykułu
  • Bezpieczeństwo użytkowania dzięki zestawowi pasujących do siebie komponentów
  • Wysoka elastyczność dzięki licznym możliwościom konfiguracji
  • Możliwość podłączenia do sieci poprzez standardowe porty komunikacyjne
  • Samodzielne wykonanie według schematu oprzewodowania
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Zestawy startowe do zastosowań prywatnych

Zestaw startowy Home  

Zestaw startowy Home

W przypadku zestawu startowego Home można wybrać wersję z kablem ładowania AC oraz z gniazdem do montażu na stacji ładowania AC. Każdy zestaw startowy zawiera między innymi sterownik ładowania AC EVCC Basic, moduł prądu różnicowego oraz schemat oprzewodowania.

  • 3,7 kW z kablem ładowania AC
  • 11 kW z gniazdem do montażu na stacji ładowania AC

Zestawy startowe do zastosowań komercyjnych

Zestaw startowy Twin  

Zestaw startowy Twin

W przypadku zestawu startowego Twin można wybrać wersję z dwoma kablami ładowania AC lub dwoma gniazdami do montażu na stacji ładowania AC. Każdy zestaw startowy zawiera między innymi dwa sterowniki ładowania AC EVCC Advanced, dwukanałowy moduł prądu różnicowego oraz schemat oprzewodowania.

  • 22 kW z dwoma kablami ładowania AC
  • 22 kW z dwoma gniazdami do montażu na stacji ładowania AC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410