Master IO-Link w wersji autonomicznej

Komunikatywny master IO-Link

Komunikatywny master IO-Link

Komunikacja przez PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP lub OPC UA z urządzeniami IO-Link.

Szukaj w Master IO-Link w wersji autonomicznej

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Mastery IO-Link IOL MA8 PN DI8 i IOL MA8 EIP DI8 pozwalają na przyłączenie aż do ośmiu urządzeń IO-Link w szafie sterowniczej. Dodatkowe osiem wejść cyfrowych do podłączenia standardowych czujników poszerza możliwości zastosowania urządzeń.

Korzyści

  • Komfortowy serwer WWW do konfiguracji i diagnostyki urządzeń IO-Link
  • Szybka instalacja poprzez technikę połączeń Push-in
  • Przyszłościowa komunikacja dzięki PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP i OPC UA
  • Mastery IO-Link w wersji autonomicznej są częścią systemu COMPLETE line

Montaż, możliwości podłączenia i sieci

Master IO-Link w wersji autonomicznej
1

Łatwy montaż na szynie nośnej

2

Złącze RJ45 i wbudowany switch 2-portowy

3

Połączenie Push-in

4

Przyłączenie aż do 8 urządzeń IO-Link

5

Komunikacja poprzez PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP i OPC UA

Łatwa konfiguracja przez serwer WWW

Serwer WWW mastera IO-Link  

Serwer WWW do parametryzacji urządzeń IO-Link

Mastery IO-Link w wersji autonomicznej są wyposażone w zintegrowany serwer WWW. Poprzez łatwy w obsłudze interfejs można komfortowo parametryzować i diagnozować podłączone urządzenia IO-Link.

Odczytywanie plików etykietowych IO-Link (IODD) danego urządzenia IO-Link niezależnie od producenta.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410