Powrót do przegladu

Zastosowania

Obszary zastosowania

Moduł sterowania  

Moduł sterowania

Opracowujesz, projektujesz i wprowadzasz na rynek maszyny i instalacje o dużych wymaganiach przestrzennych? U nas na pewno znajdziesz właściwe rozwiązanie.
Za pomocą palety produktów DUPLICON firmy Phoenix Contact można rozdzielać energię na wszystkich poziomach, z użyciem niewielkiej liczby komponentów. Złącza wtykowe umożliwiają wygodne wstępne konfekcjonowanie przewodów i szybkie łączenie w instalacji.
Układane w formie stosu złącza wtykowe można instalować na przykład przy następujących odbiornikach energii:

  • napędy;
  • elementy grzejne, wtryskarki;
  • hydrauliczne i pneumatyczne źródła energii;
  • kompresory;
  • pompy;
  • radiatory;
  • transformatory;
  • przetwornice.

Stacjonarny rozdział energii

Stacjonarny rozdział energii za pomocą DUPLICON  

Stacjonarny rozdział energii za pomocą DUPLICON

Do stacjonarnego rozdziału energii z użyciem złączy DUPLICON dostępne są dwa alternatywne rozwiązania:

  • T-Box: wkładka stykowa jest instalowana na stałe obok odbiornika energii. Boczne ujście kabla może być wetknięte z dowolnego z czterech kierunków.
  • Bezpośrednie przyłączenie urządzenia jest w każdym przypadku najkorzystniejszym wariantem, wymaga to jednak konstrukcyjnej integracji.
    • Oddzielne złącza wtykowe przewodów przy uruchamianiu
    • Niewymagająca przerwy wymiana urządzeń w późniejszych przypadkach serwisowania

Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu — DUPLICON

Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu — DUPLICON  

Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu — DUPLICON

Do rozdziału energii z możliwością układania w stos wybierz rozdzielacze DUPLICON. Mają one następujące zalety:

  • Możliwość ustawiania w kaskadę pozwala na wstępne konfekcjonowanie rozdziału energii.
  • Technologia Plug & Play oznacza szybkie i pewne uruchamianie.
  • W razie konieczności obsługi serwisowej główna linia zasilająca odłączana jest od odbiornika bez przerywania pracy instalacji.
  • DUPLICON nadaje się również do stosowania jako wtykowe złącze do silników — dzięki kwadratowej formie możliwe jest ujście kabla w różnych kierunkach.
  • Absolutnie odporne na drgania zamknięcie jarzmowe wytrzymuje najbardziej surowe warunki użytkowania.

Powrót do przegladu
Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij