Powrót do przegladu

Prowadnica na kable

Prowadnica na kable z przewodami hybrydowymi

Prowadnica na kable z przewodami hybrydowymi  

Prowadnica na kable z przewodami hybrydowymi

Najprostszym przypadkiem jest wprowadzenie po jednym kablu do każdej układanej w stos obudowy. Przy użyciu gwintowanej dławnicy rozszerzenia M25 można przyłączać przewody o średnicy do 21 mm.

Prowadnica na kable z oddzielnymi przewodami

Prowadnica na kable z oddzielnymi przewodami  

Prowadnica na kable z oddzielnymi przewodami

Wygodne wprowadzanie wielu przewodów: za pomocą przepustów kablowych z dwoma otworami można oddzielne wprowadzać cienkie przewody mocy i 24 V do układanej w stos obudowy.

Prowadnica na kable z przewodami przeciwległymi

Prowadnica na kable z przewodami przeciwległymi  

Prowadnica na kable z przewodami przeciwległymi

Kable o dużych średnicach wygodnie wprowadza się do obudowy za pomocą dwóch wejść na kable. Teraz można na przykład łączyć przewód zasilania z przewodem interfejsu SCF lub przewodem Profibus.


Powrót do przegladu
Rozdział energii z możliwością układania w formie stosu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij