Sprężynowe połączenie przewodów zapewnia odporność na wibracje, pełną szczelność oraz długotrwałą stabilność.
W przypadku dużych wibracji, jakie mogą występować w pojazdach szynowych, turbinach wiatrowych lub w maszynach, wymagana jest maksymalna wytrzymałość połączenia elektrycznego. Za pomocą przyłącza z klatką sprężynową można uzyskać trwałe połączenie: klatka sprężynowa działa na przewód zawsze z taką samą siłą, niezależnie od osoby montującej złączkę.
Przyłącze z klatką sprężynową firmy Phoenix Contact jest bardzo wygodne dzięki możliwości przyłączania przewodów od przodu. Wystarczy:
Duża przestrzeń zaciskowa przy jednocześnie bardzo zwartej konstrukcji to kolejne zalety opatentowanej techniki klatki sprężynowej. Przewody o przekroju znamionowym można przyłączać zarówno z tulejkami, jak i bez tulejek. Przewody miedziane wszelkiego rodzaju o przekroju do 35 mm² nie wymagają wcześniejszego zarabiania.
Nawet 50 złączek szynowych można połączyć za jednym razem – przy użyciu mostków od 2- do 50-biegunowych.
A to jeszcze nie wszystko: w podwójnym otworze funkcyjnym można poprowadzić równolegle dwa potencjały przez jeden punkt połączeniowy. Aby wykonać mostkowanie przeskakujące, wystarczy po prostu wyłamać poszczególne sprężyny stykowe ze standardowego mostka. Punkty połączeniowe można dodatkowo oznakować.
Naszym celem są niezawodne połączenia. Kluczem do jego osiągnięcia jest jakość produktów. Zaczyna się ona już na etapie doboru materiałów.
Elementy metalowe z odpornych na korozję stopów miedzi o wysokiej jakości:
Obudowa izolacyjna z elastycznego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego:
"$pageName" na