Monitory prędkości obrotowej i zerowej

Monitory prędkości obrotowej i zerowej

Bezpieczne i kompaktowe monitorowanie prędkości

Monitory prędkości obrotowej i zerowej monitorują obracające się elementy i wyłączają je w razie zagrożenia.

Powrót do Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Monitory prędkości obrotowej i zerowej

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nadmierna prędkość stwarza zagrożenie dla ludzi i maszyn. Monitory prędkości obrotowej i zerowej PSRmotion firmy Phoenix Contact zapewniają szybkie i bezpieczne wyłączenie w sytuacji zagrożenia.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca do 75% dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Prosta konfiguracja za pomocą przycisku na urządzeniu lub oprogramowania PSRmotion
  • Maksymalna kompatybilność ze wszystkimi popularnymi typami czujników
  • Maksymalna ochrona przed manipulacją dzięki innowacyjnym mechanizmom ochronnym
  • Monitory prędkości obrotowej i zerowej PSRmotion są częścią systemu COMPLETE line

Kompaktowy monitor prędkości obrotowej i zerowej

Monitory prędkości obrotowej i zerowej PSRmotion  

Monitory prędkości obrotowej i zerowej PSRmotion

Za pomocą uniwersalnego monitora prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM30 można monitorować trzy różne tryby pracy i prędkość zerową. Dzięki niezawodnej metodzie pomiaru PSR-MM30 zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.

  • Szerokość 22,5 mm
  • Kompatybilność z nowoczesnymi enkoderami bezpieczeństwa do SIL 3
  • Wykrywanie ruchu za pomocą enkodera lub łącznika zbliżeniowego
  • Wyjścia przekaźnikowe z zestykami o wymuszonym przełączaniu, konfigurowane wyjścia sygnałowe
  • Monitorowanie online za pomocą oprogramowania PSRmotion
  • Uruchomienie przez złącze USB
  • Kompatybilność z wyłącznikami bezpieczeństwa PSRswitch dzięki zintegrowanej funkcji monitorowania drzwi bezpieczeństwa
  • Do PL e i SIL 3

Monitorowanie online za pomocą oprogramowania PSRmotion

Oprogramowanie PSRmotion  

Oprogramowanie PSRmotion do kompaktowego monitora prędkości obrotowej i zerowej

Oprogramowanie PSRmotion umożliwia komfortowe uruchamianie, konfigurowanie i kontrolowanie monitora prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM30.

W trybie pomiaru online można wizualizować przebieg ruchu maszyny.

Oprogramowanie na bazie systemu Windows można pobrać bezpłatnie. Adaptacji oprogramowania dokonuje się przez wejście USB.

Kompaktowe monitorowanie prędkości zerowej bez dodatkowych czujników

Przekaźnik monitorowania prędkości zerowej PSRmotion bez czujnika  

Kompaktowy przekaźnik monitorowania prędkości zerowej PSRmotion nie wymaga dodatkowych czujników

Wąski przekaźnik monitorowania prędkości zerowej PSR-MM25 kontroluje zatrzymanie maszyny bez dodatkowych czujników i steruje np. urządzeniem blokującym. Wykrywanie prędkości zerowej odbywa się na podstawie oceny napięcia indukowanego w uzwojeniu silnika.

  • Szerokość 12,5 mm
  • Łatwe uruchamianie za pomocą przycisku konfiguracji
  • Do maszyn z falownikiem lub bez
  • Wyjścia przekaźnikowe z zestykami o wymuszonym prowadzeniu, dwa wyjścia sygnałowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania