Dzięki specjalnej technice przyłączeniowej w naszej ofercie mamy również złącza do szczególnych przypadków.
Specjalne zaciski przyłączeniowe firmy Phoenix Contact są tak unikalne jak wymagania użytkownika. Poczynając od techniki komunikacyjnej, a na technice procesów kończąc — u nas znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.
Przyłącza konektorowe to optymalne rozwiązanie w warunkach ograniczonej przestrzeni. Ściany obudowy jedynie w niewielkim zakresie wystają ponad części metalowe. Dzięki temu można przymocować kanały kablowe w pobliżu listwy zaciskowej i zaoszczędzić tym samym dużo miejsca.
Wtyki z rozcięciem stosowane są w zależności od wymagań. W miejsce tulei wtykowej 6,3 mm można nasunąć jedną w pełni izolowaną lub dwie gołe tuleje wtykowe 2,8 mm.
Dla poziomu krosowania i rozdzielaczy instalacji w technice sterowania firma Phoenix Contact oferuje złącza i krosowniki z zaciskiem TERMI-POINT®.
Warianty TERMI-POINT® różnią się położeniem kołków do złącza:
Ze względu na swoją konstrukcję terminale krosowe PTMC oferują najwyższą gęstość sygnałów przy krosowaniu w obszarze automatyki przemysłowej. Modularna struktura z precyzyjnym układem pinów i barwnie oznaczonymi elementami matrycy zapewnia przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie. Poszczególne elementy dostępne są w jedenastu kolorach.
Niezawodne połączenia — to nasze motto. Kluczem do nich jest jakość naszych produktów. Zaczyna się ona już na etapie doboru materiałów.
Elementy metalowe ze stopów miedzi odpornych na pęknięcia naprężeniowe i korozję:
osłona izolacji z elastycznego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego:
"$pageName" na