Iskiernik rozłączny

Ochrona odgromowa do rurociągów

Ochrona odgromowa do rurociągów

Chroń swoje kołnierze izolacyjne przed zniszczeniem na skutek przepięcia.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Iskiernik rozłączny

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W ten sposób unikniesz awarii, przestojów oraz rozszczelnienia rurociągów oraz zabezpieczysz czułe kołnierze izolacyjne przed przebiciami elektrycznymi. Iskiernik rozłączny ogranicza przepięcia, zapewniając bezawaryjną eksploatację rurociągu.

Zalety

  • Maksymalna ochrona dzięki najwyższej klasie odporności na oddziaływanie prądu pioruna H
  • Długa żywotność w ekstremalnych warunkach dzięki wysokiej odporności na korozję
  • Optymalna ochrona, napięcia reakcji dostosowane do zestawów izolacyjnych kołnierzy
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki uznawanym na całym świecie dopuszczeniom do użytku w strefach Ex

Odgromowe wyrównanie potencjałów dla rurociągów

Kołnierz izolacyjny z iskiernikiem separacyjnym  

Kołnierz izolacyjny z iskiernikiem separacyjnym

Warunkiem ekonomicznej eksploatacji rurociągów jest długi okres użytkowania. Do ochrony przed korozją stosuje się aktywne systemy antykorozyjne. Systemy te wymagają podczas normalnej pracy izolacji rur metalowych przed potencjałem ziemi.

Aby zabezpieczyć izolację rur i kołnierze izolacyjne przed uszkodzeniem na skutek przepięcia, stosuje się iskierniki separacyjne. W razie wystąpienia przepięcia następuje spadek rezystancji iskiernika, który odprowadza napięcie. Gwarantuje to odgromowe wyrównanie potencjałów. Dzięki maksymalnej możliwej klasie ochrony odgromowej H (zgodnie z normą IEC 52561-3) również wysokie prądy piorunowe są odprowadzane bezpiecznie zdefiniowaną drogą do ziemi.

Połączenia o odporności na prądu udarowy

Iskiernik rozłączny z akcesoriami montażowymi  

Iskiernik rozłączny z materiałami montażowymi

Ze względu na to, że w przypadku uderzenia pioruna przez materiał przepływają bardzo wysokie prądy, również akcesoria muszą wytrzymać te wysokie obciążenia.

Dlatego wszystkie akcesoria do połączenia iskiernika FLT-ISG… firmy Phoenix Contact mają odpowiednią zdolność upływową.

Do instalacji iskierników rozłącznych używaj sprawdzonych akcesoriów, aby nie dopuścić do powstania iskier w strefach zagrożonych wybuchem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij