Energetyka słoneczna

Bloki funkcyjne do projektów fotowoltaicznych

Efektywne projektowanie

Biblioteki oprogramowania umożliwiające łatwą i szybką realizację projektów instalacji fotowoltaicznych.

Powrót do Moduły funkcyjne

Kategoria

Szukaj w Energetyka słoneczna

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Solarworx to biblioteki PC WORX do realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych. Zawierają np. kompleksowe moduły do obliczania nasłonecznienia i naprowadzania fotowoltaicznych modułów śledzenia. Ofertę uzupełniają sterowniki do rejestratorów danych i interfejsy do falowników.

Zalety

  • Łatwiejsze projektowanie dzięki zaprogramowanym blokom funkcyjnym
  • Niezawodna eksploatacja instalacji fotowoltaicznej dzięki kompleksowym testom bloków funkcyjnych
  • Elastyczność dzięki międzynarodowemu standardowi programowania IEC 61131
  • Rosnący stale zakres funkcji poprzez regularną rozbudowę biblioteki modułów

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410