Efektywna automatyzacja — dzięki szybkiemu uruchamianiu, stałemu nadzorowi i niezawodnej diagnostyce.
Ekonomiczna produkcja zakłada maksymalną dyspozycyjność. Phoenix Contact oferuje oprogramowanie narzędziowe, za pomocą którego nie tylko szybko uruchamia się instalację, ale również efektywnie nadzoruje i niezawodnie diagnozuje błędy. Pasuje ono do sieci PROFINET i INTERBUS oraz do systemów podrzędnych takich jak HART, PROFIBUS czy IO-Link.
W kwestii dyspozycyjności systemu oferujemy wydajne oprogramowanie w niewygórowanych cenach.
Connect+
Connect+ to kompleksowe oprogramowanie do łatwego uruchamiania i konfigurowania aplikacji do wszystkich ministerowników Phoenix Contact. Oprogramowanie posiada wiele przydatnych funkcji, m.in. pierwszą konfigurację sterowników i łatwą zmianę oprogramowania sprzętowego. Bez wydawania kompletnego środowiska programu i czytelnego projektu Connect+ zapewnia fachową wiedzę oraz ochronę przed manipulacją.
PV Monitor+
PV Monitor+ to wydajne oprogramowanie, za pomocą którego można zapewnić długotrwałe zyski instalacji fotowoltaicznej rzędu 500 kW mocy znamionowej. Wartości napięcia i prądu są nieprzerwanie rejestrowane. Jeżeli wartości te przekroczą górną lub dolną granicę ustawionych parametrów, wysyłany jest komunikat alarmowy w formie wiadomości SMS. W ten sposób wydajność instalacji jest stale pod kontrolą i w razie potrzeby można od razu zareagować.
Config+
Oprogramowanie umożliwiające łatwe projektowanie, uruchamianie i konserwację sieci INTERBUS oraz PROFINET. Konfiguracje zestawia się samemu lub odczytuje je z instalacji. Obce oprogramowanie można podłączać przez port FDT.
Diag+
Narzędzie diagnostyczne wyświetlające błędy sieciowe oraz stany sterowników i urządzeń. Dopasowane specjalnie do sieci PROFINET i INTERBUS oprogramowanie oferuje dodatkowo prewencyjne funkcje diagnostyczne, na przykład monitorowanie jakości sygnału.
SAFECONF
Proste oprogramowanie bezpieczeństwa na potrzeby bezpieczeństwa funkcjonalnego. Za pomocą SAFECONF konfiguruje się moduły PSR-TRISAFE lub SafetyBridge. Metodą Drag & Drop tworzy się system bezpieczeństwa dopasowany do indywidualnych wymagań.
"$pageName" na