Programowy sterownik PLC

Zmień swój komputer przemysłowy w sterownik PLC

Zmień swój komputer przemysłowy w sterownik PLC

Dwa urządzenia w jednym: wykorzystaj wolne zasoby swojego komputera przemysłowego i zrób z niego wydajny sterownik, korzystając z programowego PLC.

Powrót do Sterowniki

Kategoria

Szukaj w Programowy sterownik PLC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Komputery przemysłowe do wizualizacji i obsługi procesów są często obciążone jedynie w niewielkim stopniu. Wykorzystaj te wolne zasoby i zmień swój komputer przemysłowy w pełnowartościowy sterownik PLC. W zależności od wymaganej wydajności, do zastosowań o niewielkich lub średnich wymaganiach zalecamy model PC WORX SRT ze statycznie gwarantowanymi czasami reakcji. Do złożonej automatyzacji, wymagającej twardego systemu czasu rzeczywistego, należy zastosować model PC WORX RT BASIC.

Zalety

  • Oszczędność kosztów — brak konieczności stosowania oddzielnego sprzętu PLC
  • Stabilność i niezawodność dzięki rozszerzeniu systemu operacyjnego
  • Prosta i korzystna cenowo wizualizacja dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW
  • Maksymalna otwartość standardu Ethernet — obsługa wszystkich powszechnych protokołów

Wydajny i stabilny — komputer przemysłowy Valueline jako sterownik PLC

Użycie komputera przemysłowego jako sterownika PLC  

W ten sposób można użyć komputera przemysłowego jako sterownika PLC.

Programowy sterownik PLC firmy Phoenix Contact to ekonomiczna alternatywa dla klasycznego sterownika PLC.

Pozwala to na zastosowanie komputera przemysłowego lub nawet konwencjonalnego komputera z systemem Windows do sterowania, obsługi lub wizualizacji instalacji, zgodnie z konkretnymi wymogami w zakresie wydajności.

Stabilna praca dzięki oddzielnemu rozszerzeniu systemu operacyjnego

Odseparowana część sterownika programowego PLC  

Odseparowany sterownik zapewnia bezpieczeństwo sterowania.

PC WORX RT BASIC pozwala na sterowanie instalacją w czasie rzeczywistym. System przebiega wyjątkowo stabilnie, ponieważ oprócz standardowego systemu operacyjnego Windows instaluje się rozszerzenie czasu rzeczywistego.

Rozszerzenie czasu rzeczywistego Intime firmy TenAsys potrafi odseparować część odpowiedzialną za sterownik czasu rzeczywistego od środowiska Windows. Dzięki temu gwarantowana jest integralność oraz deterministyczne zachowanie sterownika.  

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Programowy sterownik PLC

Zmień swój komputer z systemem Windows w sterownik programowalny.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij