Bloki rozdzielcze, złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne

Bloki rozdzielcze, złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne

Proste i wygodne

Wystarczy usunąć izolację, wetknąć i gotowe: tak proste są w użyciu złączki do puszek instalacyjnych.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Bloki rozdzielcze, złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in i przyłączem śrubowym są dostępne w wersji gotowej do przyłączenia o różnych liczbach biegunów, sposobach montażu i kolorach. Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne to element każdej instalacji budowlanej. W naszej ofercie znajdziesz złączki do puszek instalacyjnych w przezroczystej obudowie z połączeniem Push-in. Złączki instalacyjne są dostępne w różnych wersjach do drutów i linek.

Korzyści

  • Gotowe do użycia bloki do szybkiego montażu bez ręcznego mostkowania to oszczędność czasu do 80%
  • Elastyczność realizacji aplikacji dzięki różnym możliwościom montażu: montaż na szynie DIN, montaż bezpośredni lub przyklejenie
  • Oszczędność miejsca na szynie DIN do 50% dzięki montażowi poprzecznemu
  • Niewielka siła niezbędna do montażu i wysoka do wyciągnięcia dzięki inteligentnemu mechanizmowi sprężynowemu
  • Możliwość kontroli wizualnej dzięki przezroczystej obudowie złączki
  • Pomiar w stanie zamkniętym przez zintegrowane otwory kontrolne
  • Bezpieczne podłączanie dzięki konstrukcyjnemu zabezpieczeniu przewodu

Gotowe do użycia bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in – wypakuj, przyłącz i gotowe!

Łatwe i szybkie rozdzielanie potencjałów za pomocą gotowych do przyłączenia bloków rozdzielczych z połączeniem Push-in  

Łatwe i szybkie rozdzielanie potencjałów za pomocą gotowych do przyłączenia bloków rozdzielczych z połączeniem Push-in

Gotowe do podłączenia bloki umożliwiają szybki montaż bez ręcznego mostkowania z oszczędnością czasu do 80%.

Bloki rozdzielcze i zasilające wyposażone w 4, 6, 12 i 18 punktów połączeniowych oraz pojedyncze elementy z dwoma punktami połączeniowymi do intuicyjnej i bezpiecznej instalacji są dostępne w jedenastu kolorach.

Za pomocą naszego konfiguratora bloki rozdzielcze PTFIX można dopasować optymalnie do swojego systemu.

Bez narzędzi i w warunkach ograniczonej przestrzeni

Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne firmy Phoenix Contact  

Złączki do puszek instalacyjnych i złączki instalacyjne firmy Phoenix Contact

Nasze złączki do puszek instalacyjnych można oprzewodować w prosty sposób na niewielkiej przestrzeni.

Bezpieczne oprzewodowanie
W celu ułatwienia kontroli optycznej kompaktowe złączki do puszek instalacyjnych firmy Phoenix Contact mają przezroczystą obudowę. W ten sposób zwiększone zostaje bezpieczeństwo oprzewodowania.

Łatwe wsuwanie przewodów
Złączki instalacyjne stosuje się do drutów i linek o przekroju do 25 mm2. Pryzmatyczny korpus zaciskowy zapewnia proste wprowadzenie przewodów. Dzięki temu można bezpiecznie połączyć również przewody bez tulejek.

Mikrorozdzielacze potencjałów MPI

Miniaturowe złączki do puszek instalacyjnych z połączeniem Push-in.  

Miniaturowe złączki do puszek instalacyjnych z połączeniem Push-in.

Mikrozłączki do puszek instalacyjnych umożliwiają rozdzielanie potencjałów w podrozdzielniach i puszkach rozgałęźnych na minimalnej przestrzeni. Bloki rozdzielcze stworzono specjalnie do instalacji budowlanych.

  • Zgodność z normą DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Szybkie przyłączanie przewodów zarobionych i drutów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
  • Wygodne wtykanie dzięki 50% mniejszym siłom wtykowym
  • Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą przycisku wyróżnionego innym kolorem
  • Możliwość pomiaru za pomocą wszystkich popularnych końcówek pomiarowych
  • Podłączanie wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,14 mm² do 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410