Przełączniki Smart Managed Switch

Przełączniki Smart Managed Switch

Wydajne i szybkie

Większa przepustowość danych przy równoczesnych wysokich prędkościach.

Powrót do Switche zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Przełączniki Smart Managed Switch

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przełączniki Smart Managed Switch firmy Phoenix Contact dają doskonałe właściwości czasu rzeczywistego przy wysokiej przepustowości danych. W przypadku tych przełączników Industrial Ethernet Switch można łatwo konfigurować funkcje zarządzania za pośrednictwem Smart Mode i korzystać z różnych standardów Ethernetu za pomocą tylko jednego przełącznika.

Korzyści

  • Większa przepustowość danych i wysoka prędkość dzięki obecności Fast Ethernet lub Gigabit na wszystkich portach
  • Optymalne wsparcie użytkownika poprzez zastosowanie norm IT i protokołów automatyzacji
  • Łatwa kontrola i konfiguracja funkcji przełącznika poprzez Web Based Managment, SNMP i funkcje PROFINET Device

Zastosowanie w środowisku PROFINET

Przełączniki Smart Managed Switch działają jako urządzenie PROFINET  

Przełączniki Smart Managed Switch działają jako urządzenie PROFINET

Dzięki zintegrowanemu PROFINET Device przełączniki Smart Managed Switch optymalnie nadają się do stosowania w sieciach PROFINET Conformance Class B. Przełączniki te pozwalają na całkowitą konfigurację i diagnostykę za pośrednictwem PC Worx i Step 7.

Media Redundancy Protocol (MRP) zapewnia czas przełączania 200 ms w razie awarii.
Protokół Link Layer Discovery Protocol (LLDP) umożliwia automatyczne wyznaczanie topologii sieci.

Korzyści:

  • Konfigurowanie przez sterownik I/O (ILC, S7)
  • Obsługa DCP (Discovery Configuration Protocol) do automatycznego nadawania adresów IP i nazw urządzeń
  • Diagnostyka za pośrednictwem programu sterownika
  • Funkcja alarmowa PROFINET: Jeżeli na przykład wydajność świetlna we włóknach polimerowych spadnie poniżej wartości progowej, to zostaje wywołany alarm

Zastosowanie w środowisku EtherNet/IP

Inteligentna komunikacja z funkcjami filtrowania i zapytań  

Inteligentna komunikacja z funkcjami filtrowania i zapytań

Przełączniki Smart Managed Switch dysponują specjalnymi funkcjami filtra Multicast, służącymi do optymalnego wykorzystania w środowisku EtherNet/IP, co zmniejsza obciążenie sieci i podwyższa jej stabilność.

Przy użyciu funkcji filtrowania i zapytań przełączniki Smart Managed Switch wysyłają dane tylko do tych uczestników magistrali, którzy ich potrzebują.

Oznacza to optymalną obsługę dla sieci Ethernet/IP oraz inteligentną komunikację.

Ethernet w czasie rzeczywistym

Ethernet w czasie rzeczywistym — przełączniki Smart Managed Switch  

Ethernet w czasie rzeczywistym — przełączniki Smart Managed Switch

Przełączniki Smart Managed Switch oferują dużą przepustowość danych przy równoczesnych wysokich prędkościach. Konfiguruj funkcje zarządzania i korzystaj z różnych standardów Ethernetu za pomocą tylko jednego przełącznika.

Korzyści:

  • Fast Ethernet lub Gigabit na wszystkich portach
  • Optymalne dla środowiska PROFINET RT lub EtherNet/IP
  • Obsługa usług czasu rzeczywistego IT jak Video--over-IP lub Voice-over-IP
  • Rozszerzony zakres temperatur od –40°C do +70°C do użytku w warunkach przemysłowych
  • Wersje Gigabit z dopuszczeniem morskim i dopuszczeniem ATEX strefa II

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij