Powrót do przegladu

Smart Managed Switches — funkcje

Redundancja i funkcje diagnostyczne — to najlepsze cechy switchów Smart Managed. Ponadto oferują one doskonałe właściwości czasu rzeczywistego przy jednocześnie wysokiej przepustowości danych. Dzięki kompaktowej konstrukcji można również bez problemu montować switche na znormalizowanej szynie nośnej w małych szafach sterowniczych.

MRP — szybki i gwarantowany czas przełączania

Przełączanie w topologii pierścienia  

Przełączanie w przypadku błędu

Zadbaj o nieprzerwaną komunikację danych: MRP (Media Redundancy Protocol) to protokół redundancyjny i część normy IEC 62439. W przypadku przerwania w topologii pierścienia gwarantuje to czasy przełączenia maksymalnie 200 ms.

Za pomocą wymiennej pamięci konfiguracji FL MEM PLUG/MRM można zintegrować ze switchem funkcję MRP-Management.

Na takiej zewnętrznej pamięci można przechować również swoje przeprowadzone nastawy. W ten sposób można wymieniać urządzenia w kilka sekund.

Powrót do góry

LLDP — automatyczne obrazowanie topologii sieci

LLDP obrazuje topologię sieci  

Zobrazowanie topologii za pomocą Diag+

Za pomocą LLDP (Link Layer Discovery Protocol) urządzenia mogą przesyłać i zapisywać informacje o sobie i sąsiednich urządzeniach. Korzystając z tych danych, system zarządzania siecią rejestruje topologię sieci.

Protokoły są wysyłane periodycznie, tak że zmiany w strukturze sieci są natychmiast rejestrowane.

Wszystkie switche Smart Managed są wyposażone w LLDP i dzięki temu gwarantują ciągły przegląd sytuacji.

Powrót do góry

PROFINET IO-Device — najlepiej zintegrowane

Switch jako IO-Device w PROFINET  

Switche Smart Managed działają jako IO-Device

Switche Smart Managed firmy Phoenix Contact są rozpoznawane w sieci PROFINET przez PC WORX lub STEP 7 jako IO-Device. Pozwala to zainstalować urządzenie w swojej instalacji w nieskomplikowany sposób i korzystać z wielu zalet:

  • konfiguracja przez I/O-Controller (ILC, S7);
  • obsługa DCP (Discovery Configuration Protocol): do automatycznego nadawania adresów IP i nazw urządzeń;
  • diagnostyka za pośrednictwem programu sterownika;
  • funkcja alarmowa PROFINET: jeżeli przykładowo wydajność świetlna we włóknach polimerowych spadnie poniżej wartości progowej, to jest wywołany alarm.

 

Powrót do góry

Powrót do przegladu
  • Smart Managed Switches — funkcje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij