Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające

Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające

Ochrona w przypadku długich przewodów

Możliwość oddzielnej ochrony wyjątkowo długich przewodów z obiektu.

Powrót do Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Kategoria

Szukaj w Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Im dłuższy przewód położony na obiekcie, tym większe ryzyko wystąpienia przepięcia, np. wskutek uderzenia pioruna w pobliżu. Dlatego takie przewody należy osobno zabezpieczyć przy wejściu do budynku lub w rozdzielaczach pośrednich przy pomocy jednostopniowych urządzeń zabezpieczających.

Zalety

  • Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki wąskim urządzeniom zabezpieczającym
  • Wszechstronne zastosowanie: konstrukcje oraz techniki przyłączeniowe dopasowane do zastosowania
  • Oferujemy ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3

Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające

TERMITRAB complete z jednostopniowym układem ochronnym  

TERMITRAB complete z jednostopniowym układem ochronnym

W idealnej sytuacji układ ochrony przed przepięciami powinien być skonstruowany wielostopniowo. Oznacza to zoptymalizowane ułożenie szybko reagujących części takich jak diody transil czy wysokowydajnych urządzeń zabezpieczających takich jak odgromniki gazowane. Lukę powstałą między stopniami ochrony zamykają warystory. Reagują wolniej niż diody, ale mają większą zdolność odprowadzania.

Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające są wyposażone w tylko jedną część. Sprawdzają się np. jako dodatkowe zabezpieczenie długich przewodów z obiektu, przy wejściu do budynku lub przejściu z różnych stref ochronnych. Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające z podłużnym układem ochrony przed przepięciami zapewniają ochronę przed przepięciami pomiędzy poszczególnymi przewodami sygnałowymi. Warianty z poprzecznym układem ochrony przed napięciem zapewniają ochronę przewodu i ziemi lub gruntu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA