nowość
Wyłączniki jednokanałowe zapewniają skuteczną ochronę według indywidualnych wymogów.
Przy użyciu elektronicznych wyłączników jednokanałowych zrealizujesz ochronę swojego systemu według własnych wymagań. Wyłączniki o szerokości już od 6 mm zapewniają najwyższą elastyczność.
Nadaje się optymalnie do prostego i zajmującego niewiele miejsca rozdziału potencjału: elektroniczny wyłącznik jednokanałowy PTCB można łączyć z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete. Przy swej minimalnej szerokości oferuje zakres nastawy od 1 do 8 amperów.
Korzyści:
Wyłącznik PTCB można łączyć ze złączkami szynowymi serii CLIPLINE complete. Pozwala na stosowanie standardowych złączek szynowych i akcesoriów z systemu CLIPLINE complete, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać badań kwalifikacyjnych nowych materiałów. Pozwala to na łatwe i szybkie uzupełnienie istniejących aplikacji.
Wyłącznik PTCB umożliwia szybki rozdział potencjałów oraz ochronę urządzenia. Wyłącznik PTCBN o szerokości zaledwie 6 mm zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W porównaniu ze standardowymi wyłącznikami nadprądowymi pozwala to na oszczędność nawet 70% miejsca. Oznacza to niezawodną ochronę na minimalnej przestrzeni.
Możliwość ustawienia wartości prądu od 1 do 8 A pozwala na wiele różnych zastosowań. Wartości można modyfikować również podczas uruchamiania. Umożliwia to natychmiastowe reagowanie na zmiany w aplikacji. Ponadto uniwersalny wyłącznik PTCB do różnych zastosowań umożliwia zredukowanie kosztów utrzymania stanów magazynowych i kosztów logistycznych.
Wyłącznik do indywidualnej konfiguracji oferuje nieograniczone możliwości. Niezależnie od tego, ile kanałów wymaga ochrony. Uniwersalny wyłącznik PTCB do różnych zastosowań eliminuje zbędne kanały, obniżając koszty instalacji.
Dioda LED sygnalizuje stan roboczy wyłącznika i podłączonych do niego urządzeń. Wizualizacja odbywa się za pomocą kolorów sygnalizacji drogowej. Tego rodzaju jednoznaczna sygnalizacja zapewnia szybkie i intuicyjne informowanie o aktualnym stanie roboczym. Dzięki funkcji zdalnej sygnalizacji istnieje możliwość przesyłania informacji o stanie do zdalnej sterowni.
Realizuj swoje instalacje indywidualnie według własnych potrzeb. Niezależnie od tego, ile odbiorników wymaga ochrony. Wyłączniki jednokanałowe pozwalają na modułową rozbudowę, dopasowując się do aktualnych warunków.
Korzyści:
Elementy podstawowe umożliwiają wstępne oprzewodowanie instalacji i szaf sterowniczych. Odpowiednie wtyki ochronne montuje się indywidualnie w późniejszym czasie. Jeśli zmienią się wymagania jednego z odbiorników, wystarczy po prostu wymienić odpowiedni wtyk ochronny. Niezawodne osadzenie wtyków, również w trudnych warunkach otoczenia, zapewnia bezpieczny zatrzask.
Możliwość ustawienia na stałe wartości prądu zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Wyklucza to ryzyko przypadkowego przestawienia prądów znamionowych kanałów. Wyłączniki CB E oferują szeroki wybór wtyków ochronnych. Prądy znamionowe sięgają od 1 do 10 A. Pozwala to na dobór odpowiedniego wtyku ochronnego do konkretnego zastosowania.
Aktywne ograniczenie prądu ogranicza prądy zwarciowe i przeciążeniowe do wartości 1,25 większej niż prąd znamionowy. Chroni to zasilanie przed zbyt wysokimi prądami, a przez to zapobiega zanikowi napięcia wyjściowego na zasilaczu. Ponadto jest możliwa większa długość przewodu między zasilaczem a odbiornikiem, bez negatywnego wpływu na charakterystykę wyłączania.
Funkcja sterowania wyłączników serii CB E umożliwia nie tylko włączanie i wyłączanie różnych obciążeń na odległość. Możliwe jest również ponowne włączanie kanału po zadziałaniu. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych wizyt serwisowych, jeśli nie doszło do trwałego uszkodzenia.
Zwiększ transparentność swojej instalacji dzięki naszej wbudowanej funkcji zdalnej sygnalizacji. W razie błędu można z dowolnego miejsca zbadać przyczynę problemu. Pozwala to na szybsze znalezienie uszkodzonego kanału oraz skrócenie czasów przestoju.
Przy użyciu jedynego w swoim rodzaju systemu mostków z naszej standardowej oferty można w łatwy sposób łączyć wyłączniki. Pozwala to na szybkie i bezpieczne łączenie takich samych potencjałów. Technika połączeń Push-in umożliwia oprzewodowanie urządzeń bez użycia narzędzi. Pozwala to na dużą oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Urządzenia ochronne – Wyłączniki aparatowe
"$pageName" na