Kolumny sygnalizacyjne

Kolumny sygnalizacyjne

Wysoka dyspozycyjność dzięki jednoznacznej sygnalizacji

Kolumny sygnalizacyjne alarmują w razie awarii za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych.

Powrót do Oświetlenie i sygnalizacja

Kategoria

Szukaj w Kolumny sygnalizacyjne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zwiększ dyspozycyjność swoich maszyn, urządzeń i systemów. Kolumny sygnalizacyjne firmy Phoenix Contact, nazywane również lampami sygnalizacyjnymi, wskazują jednoznacznie stan maszyn i urządzeń. 

Korzyści

  • Zwiększenie dyspozycyjności maszyn i systemu dzięki jednoznacznemu sygnalizowaniu stanu
  • Duża różnorodność sygnałów pozwalająca na dobór właściwego sygnału dla danej sytuacji
  • Niewielkie koszty instalacji dzięki rozbudowie bez użycia narzędzi oraz różnym możliwościom montażu
  • Szybka zmiana układu kolumny sygnalizacyjnej dzięki modułowej konstrukcji
  • Szerokie pole zastosowania dzięki dopuszczeniu UL

Ekonomiczna i kompaktowa kolumna o średnicy 50 mm

Kolumna sygnalizacyjna z jednym elementem świetlnym  

Kompaktowa kolumna sygnalizacyjna z jednym elementem świetlnym

Niedroga kolumna sygnalizacyjna LED wyróżnia się ciekawą stylistyką przemysłową i nadaje się idealnie do kompaktowych maszyn. Dzięki innowacyjnej koncepcji oprzewodowania poszczególne elementy świetlne można umieścić w dowolnej kolejności. 

  • Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
  • Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu
     

Wszechstronne i funkcjonalne kolumny o średnicy 70 mm

Rząd kolumn sygnalizacyjnych  

Rząd kolumn sygnalizacyjnych w maszynie

Modułowe kolumny sygnalizacyjne pozwalają na elastyczne łączenie ze sobą optycznych i akustycznych elementów sygnalizacyjnych według indywidualnych potrzeb. Modułowa budowa umożliwia montaż dodatkowych elementów również w późniejszym czasie. Poszczególne elementy kolumny łączy się błyskawicznie mechanicznie i elektrycznie dzięki połączeniu bagnetowemu.

  • Duży wybór elementów optycznych i akustycznych
  • Sterowanie przez interfejs IO-Link
  • Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
  • Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu
     

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410