Lampy sygnalizacyjne do zastosowań morskich

Lampy sygnalizacyjne do zastosowań morskich

Lampy sygnalizacyjne dla bezpiecznych dróg wodnych

Oferujemy solidne lampy sygnalizacyjne LED, dostosowane optymalnie do wymogów morskich.

Powrót do Oświetlenie i sygnalizacja

Kategoria

Szukaj w Lampy sygnalizacyjne do zastosowań morskich

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Lampy sygnalizacyjne LED i technika sterowania Phoenix Contact pozwalają na stworzenie niezawodnych i wydajnych energetycznie systemów sygnalizacyjnych do zastosowań morskich, np. do śluz, mostów lub portów. Podłączenie do magistrali umożliwia integrację lamp sygnalizacyjnych z siecią oraz systemami automatyki. Skorzystaj z niezawodnej diagnostyki zgodnie z IEC 61508 i stwórz swój system zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Funkcja bezpieczeństwa zgodna z normą dot. bezpieczeństwa IEC 61508 (bezpieczna lampa sygnalizacyjna typu 200S)
  • Szybka diagnostyka i długotrwałe bezpieczeństwo danych dzięki podłączeniu do sieci ze standardowymi protokołami
  • Bezpieczne uruchamianie i łatwe utrzymanie dzięki zainstalowanym funkcjom oprogramowania do sygnalizacji
  • Wytrzymałość dzięki energooszczędnej technologii LED i solidnym obudowom aluminiowym

Lampy sygnalizacyjne dla żeglugi śródlądowej

Śluza wodna z lampami sygnalizacyjnymi  

Lampy sygnalizacyjne LED firmy Phoenix Contact są energooszczędne i niezwykle solidne

Lampy sygnalizacyjne LED dla żeglugi śródlądowej są przeznaczone do instalacji sygnalizacji świetlnej i urządzeń śluzowych. Zastosowanie autonomicznych funkcji monitorujących zapewnia wysoką dyspozycyjność urządzeń sygnalizacyjnych.

Szczególną zaletą lampy sygnalizacyjnej jest wbudowany interfejs do komunikacji z magistralą obiektową. Możliwa jest komunikacja z lampą przez sterownik modułowy, aby np. regulować natężenie światła diod LED lub określić tryb działania w razie przerwania połączenia. Lampę można połączyć przez sieć PROFINET z centralą sterowniczą śluzy, skąd możliwy jest dostęp do wielu różnych informacji diagnostycznych i informacji o stanie.

Do funkcji monitorowania lamp sygnalizacyjnych są używane wyłącznie komponenty spełniające standardy przemysłowe.

Lampy sygnalizacyjne dla żeglugi morskiej

Duża śluza morska z lampami sygnalizacyjnymi  

Lampy sygnalizacyjne dla dużych śluz morskich muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące dyspozycyjności

W przypadku dużych śluz morskich dostępność systemów sygnalizacji ma najwyższy priorytet. Lampy sygnalizacyjne dla żeglugi morskiej uwzględniają to wymaganie poprzez konsekwentną redundancję zarówno pod względem zasilania, jak i magistrali komunikacyjnej.

Szczególnie solidna obudowa odporna na działanie wody morskiej oraz masywna technika przyłączeniowa umożliwiają zastosowanie w wymagającym otoczeniu.

Za pośrednictwem przemysłowej magistrali komunikacyjnej można odczytywać wszystkie alarmy i komunikaty o stanie ze znacznikiem czasu i przesyłać je do układów sterowania i baz danych. Są do tego dostępne standardy komunikacji przemysłowej, które umożliwiają proste tworzenie zintegrowanych rozwiązań automatyki.

Kompleksowa automatyzacja

Lampy sygnalizacyjne Phoenix Contact są integralnym elementem całościowego rozwiązania i udostępniają informacje o statusie i alarmy w całej sieci.

Systemy sygnalizacyjne Phoenix Contact obsługują wszystkie popularne przemysłowe interfejsy komunikacyjne. Dzięki systemom magistralnym i dyskretnym interfejsom można je łatwo zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami i nadrzędnymi systemami automatyzacji.

Phoenix Contact oferuje odpowiednie produkty do indywidualnej realizacji nawet najbardziej złożonych wymagań – od sterowników sterowniczych, interfejsów magistrali, zdalnego sterowania i ochrony przed przepięciami, po koncepcję bezpieczeństwa w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej.

Topologia rozwiązania automatyzacyjnego do sygnalizacji na śluzach  

Automatyczna sygnalizacja do śluz oparta na technice Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410