Powrót do przegladu

Objaśnienie oznaczenia produktów serii MACX Analog

Oznaczenie znajdujące się na produkcie zawiera informacje o funkcji, zasilaniu i technice przyłączeniowej urządzeń.
Poniższy przykład pokazuje, jakie informacje kryją się w oznaczeniu produktu.

Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Przykład budowy nazwy produktu z serii MACX Analog

Poniższy przykład separatora zasilania MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP objaśnia znaczenie poszczególnych segmentów oznaczenia produktu:

OpisOznaczenieObjaśnienie
SeriaMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Kondycjoner sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL
Kondycjoner sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL
Kondycjoner sygnału w wykonaniu iskrobezpiecznym z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL
Kondycjoner sygnału w wykonaniu iskrobezpiecznym z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL
FunkcjaSLStandard line, kompaktowy i wydajny moduł
Dodatek 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Separator zasilania
Kondycjoner sygnału wyjściowego
Moduł sterowania zaworami, napięcie bez obciążenia 21 ≤ x < 22 V DC
Moduł sterowania zaworami, napięcie bez obciążenia 23 ≤ x < 24 V DC
Moduł sterowania zaworami, napięcie bez obciążenia 24  ≤ x < 25 V DC
Multiplekser do cyfrowego podłączenia urządzeń obiektowych HART
Płyta przyłączeniowa HART
Moduł zasilania i sygnalizacji błędów
WejścieUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Wejście napięciowe i prądowe
Kondycjoner zasilania i sygnałów wejściowych
Wejście prądowe
Wejście prądowe, dwukanałowe
Termometr rezystancyjny, termopary i źródła mV
Termometr rezystancyjny
Termopary i źródła mV
Czujnik zbliżeniowy lub czujnik NAMUR
Czujnik zbliżeniowy lub czujnik NAMUR, dwukanałowy
WyjścieUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Wyjście napięciowe i prądowe
Wyjście prądowe
Dwa wyjścia prądowe
Wyjście napięciowe i prądowe z przekaźnikiem wartości granicznej
Potencjometr (rezystancja)
Zestyk przekaźnikowy zwierny
Dwa zestyki przekaźnikowe zwierne
Wyjście tranzystorowe, pasywne
Dwa wyjścia tranzystorowe, pasywne
Zachowanie rezystancyjne wg EN 60947-5-6
Zachowanie rezystancyjne wg EN 60947-5-6, kompatybilność z Yokogawa
Zachowanie rezystancyjne wg EN 60947-5-6, kompatybilność z Honeywell
Ograniczenie prądu 25 mA
Ograniczenie prądu 40 mA
Ograniczenie prądu 48 mA
Ograniczenie prądu 58 mA
Jeden kanał transparentny dla HART
Zasilanie
UP
LP
Zasilanie 24 V DC
Universal power (zasilanie szerokozakresowe AC/DC)
Loop powered (zasilanie z pętli)
Dodatek 2LFD
HV
ILP
Line Fault Detection (wykrywanie uszkodzenia przewodów)                                                                                                          High voltage (wysokie napięcie probiercze)                                                                                        Input Loop powered (zasilanie z pętli wejściowej)
Przyłącza
SP
Przyłącza śrubowe
Push-in Technology
Konfiguracja
NC
C
Nieskonfigurowany, konfiguracja standardowa
Nieskonfigurowany, konfiguracja standardowa
Konfiguracja wg zamówienia, możliwość modyfikacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki