Zalety bezpiecznej separacji galwanicznej możesz łączyć z atutami komunikacji cyfrowej.
Możliwość przesyłania do sieci przemysłowych do ośmiu dowolnych sygnałów obiektowych odseparowanych galwanicznie na szerokości poniżej 50 mm i brak potrzeby stosowania kart wejść do poszczególnych sygnałów. Korzystaj z pełnej separacji galwanicznej do procesora CPU, także między poszczególnymi kanałami.
Za pomocą podłączanych łatwo bramek można zintegrować w sieci dowolny kondycjoner sygnału MINI Analog Pro z wyjściem prądowym i wyjściem cyfrowym. Nie są potrzebne karty wejść do konkretnych sygnałów.
Bramki MINI Analog Pro do podłączania do magistrali i sieci są dostępne dla następujących protokołów:
Wdrożenie nowej generacji sterowników w pewnych warunkach rodzi zagrożenia i wyzwania dla pracy systemu. Kondycjonery sygnału z interfejsem magistrali i sieci zapewniają doskonałe wsparcie podczas migracji do innego systemu oraz rozbudowy systemu. Poprzez szybkie i bezbłędne łączenie sygnałów w jednym kablu sieciowym zachowana jest elastyczność i kompatybilność z niemal każdym sterownikiem.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Kondycjonery sygnałów i przetworniki
"$pageName" na