Powrót do przegladu

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów za pomocą Termination Carrier

Kompleksowe rozwiązanie interfejsu dla techniki systemowej

Termination Carrier ze wzmacniaczami separacyjnymi MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog ze standardowymi urządzeniami szynowymi

Termination Carrier to kompaktowe rozwiązania do szybkiego i bezbłędnego podłączania urządzeń szynowych serii MACX Analog Ex do kart wejść i wyjść systemów automatyki przemysłowej.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem — Plug & Play.

W ten sposób połączysz zalety modułowych urządzeń szynowych i okablowania systemowego „Plug & Play”, tworząc kompleksowe rozwiązanie techniki systemowej.

Kompaktowość — wysoka gęstość upakowania

Szafa sterownicza 80 x 200 cm wyposażona w Termination Carrier MACX Analog  

Do 384 kanałów w jednej szafie sterowniczej 80 x 200 cm

Możliwość zaoszczędzenia do 30 procent miejsca w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku:

  • Zwarta konstrukcja: wysokość 160 mm i głębokość 170 mm.
  • Przyłącza systemowe rozmieszczone w sposób niezajmujący wiele miejsca: promień kabla systemowego nie wystaje poza moduły.
  • Uchwyt szyny nośnej ze zintegrowanym uchwytem końcowym umożliwiającym podłączenie większej liczby Termination Carrier bezpośrednio jeden z drugim.

Tak jak widać tutaj na przykładzie, można zainstalować do 384 kanałów w jednej szafie sterowniczej 80 x 200 cm – przy zastosowaniu 2-kanałowych urządzeń MACX Analog Ex.

Solidność — wysoka dyspozycyjność instalacji

Grafika — modułowa koncepcja zasilania  

Modułowa koncepcja zasilania ؏to wysoka dyspozycyjność

Termination Carrier jest wyjątkowo solidny:

  • stabilny, odporny na wibracje profil aluminiowy
  • zintegrowany kontur szyny nośnej zapewniający trwałe przymocowanie modułu
  • płytka drukowana chroniona wewnątrz profilu — oddzielona
    mechanicznie.

Modułowa koncepcja zasilania

Wzmacniacze separacyjne są połączone za pomocą zintegrowanych konektorów na szynę nośną z oddzielnym modułem zasilania i sygnalizacji błędów.

Tym samym płytka drukowana Termination jest wykonana jako pasywna – nie zawiera żadnych aktywnych podzespołów, których awaria
mogłaby spowodować konieczność wymiany Termination Carrier.

Odrębny moduł zasilania i sygnalizacji błędów oferuje również inne zalety:

  • do wyboru proste lub rozłączane diodami zasilanie redundancyjne
  • sygnalizacja błędu w razie awarii zasilania pomocniczego, błędu bezpiecznika i przewodu
  • wymienne bezpieczniki

Rozwiązanie przyjazne w obsłudze — uproszczona dokumentacja i uruchamianie

Termination Carrier z wymianą modułów hot swap  

Możliwość wymiany modułu podczas pracy — hot swap

Na Termination Carrier stosuje się wyłącznie standardowe urządzenia na szynę nośną, nie są tu wymagane urządzenia specjalne.

Dzięki temu rozwiązanie Termination Carrier jest szczególnie przyjazne w obsłudze:

  • tylko jeden projekt dla znormalizowanej szyny nośnej i zastosowań systemowych
  • szybkie i bezpiecznie podłączanie do płytki drukowanej Termination Carrier za pomocą wtykowych i kodowanych wiązek kablowych
  • podłączenie od strony sterownika za pomocą konfekcjonowanych kabli systemowych z adapterem czołowym
  • wygodnie dostępne przyłącza systemowe i zaciski przyłączeniowe modułów
  • Możliwość wymiany modułu podczas pracy — hot swap

Elastyczność — możliwość optymalnego dopasowania

Bezrastrowe długości profili  

Bezrastrowe długości profili do liczby kanałów dedykowanej dla danego sterownika

Poza uniwersalnymi Termination Carrier z pinami 1:1 i opcjonalnym wydzieleniem sygnału HART są już dostępne, planowane lub zostaną zrealizowane przez nas zgodnie z wytycznymi dalsze specyficzne warianty.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

  • Bezrastrowe długości profili do liczby I/O dedykowanej dla danego sterownika
  • Dedykowane i zoptymalizowane dopasowanie do kart I/O różnych systemów automatyki za pomocą różnych typów wtyczek systemowych i adapterów czołowych.

Profesjonalne okablowanie systemowe

Kable systemowe łączą Termination Carrier ze sterownikiem  

Szybkie podłączanie do kart I/O dedykowanych dla danego sterownika

Za pomocą uniwersalnych Termination Carrier można połączyć do 16 wzmacniaczy separacyjnych MACX Analog z kartami wejść i wyjść z systemów automatyzacji.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem.

Kable posiadają wielobiegunowe liczby kanałów oraz standardowe bądź dedykowane dla danego sterownika przyłącza do np.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • inne indywidualne rozwiązania

Powrót do przegladu
Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij