Powrót do przegladu

Bezpieczeństwo funkcjonalne — od pomysłu do produktu

MACX Analog podwyższa bezpieczeństwo i dyspozycyjność instalacji. Niezależne laboratoria badawcze towarzyszą całemu cyklowi rozwojowemu każdego modułu. Produkt końcowy to wzmacniacz separacyjny o sprawdzonej jakości i bezpieczeństwie.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle — od koncepcji do eksploatacji

Safety Life Cycle — proces rozwojowy

Firma Phoenix Contact w standardowym procesie rozwoju Safety Life Cycle realizuje wymagania odnośnie do bezpieczeństwa funkcjonalnego według IEC 61508.

Podejmowane są przy tym wszystkie czynności mające na celu unikanie i opanowanie błędów na wszystkich etapach: od prac rozwojowych i produkcji aż do eksploatacji urządzenia. Działania te podlegają audytowi zewnętrznej jednostki badawczej w ramach Full-Assessment.

Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo

Niezależne laboratoria badawcze potwierdzają jakość i bezpieczeństwo  

Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo

Niezależne laboratoria badawcze towarzyszą wszystkim etapom rozwojowym. Wszelkie certyfikaty, informacje techniczne i instrukcje bezpieczeństwa są dostępne w formie materiałów do pobrania na naszej stronie internetowej.

Przykład zastosowania: bezpieczne monitorowanie procesów

Regulacja temperatury w zbiorniku  

Regulacja temperatury z bezpiecznym odłączaniem

W trakcie bezpiecznego nadzorowania procesu temperatura w zbiorniku jest regulowana i nadzorowana w sposób ciągły. Realizowana jest przy tym konsekwentna separacja pomiędzy obwodami regulacji i obwodami urządzeń ochronnych.

Dowolnie programowalne styki przełączne przetworników pomiarowych temperatury certyfikowanych przez SIL można wykorzystać zarówno do sygnalizacji i alarmowania, jak i do bezpiecznego odłączania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij