Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność

Logo SIL

Wszystkie wzmacniacze separacyjne MACX Analog posiadają certyfikat SIL wg IEC 61508

Phoenix Contact spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z IEC 61508 w standardowym procesie projektowania.

Certyfikowane w taki sposób wzmacniacze separacyjne MACX Analog są gotowe do stosowania we wszystkich aplikacjach związanych z bezpieczeństwem aż do SIL 2 . Oznacza to najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo instalacji.

Precyzyjna transmisja i wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacyjnego

Wejście, wyjście, zasilanie bezpiecznie odseparowane galwanicznie  

Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki galwanicznej separacji 3-drożnej

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog są wyposażone konsekwentnie w bezpieczną separację galwaniczną pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem. Zapewnia to precyzyjną transmisję sygnałów i podnosi bezpieczeństwo eksploatacyjne pod względem zakłóceń w instalacji.

Łatwa konfiguracja również bez oprogramowania

Konfiguracja za pomocą modułu obsługi  

Łatwa obserwacja, konfiguracja i kopiowanie bez oprogramowania

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog konfiguruje się w prosty sposób bez oprogramowania. W zależności od typu urządzenia można wybrać różne rodzaje konfiguracji:

  • Za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio pod przezroczystą pokrywą z przodu urządzenia
  • Za pomocą jednostki sterującej, którą należy po prostu zatrzasnąć na kompatybilnym urządzeniu. W ten sposób można skopiować swoje ustawienia również do innych modułów lub obserwować wartości procesu w szafie sterowniczej.
    W połączeniu z oddzielnym mocowaniem uzyskujemy komfortowe urządzenie do obsługi ręcznej, które można zamontować również jako lokalną jednostkę sygnalizacyjną na szynie nośnej.

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie

Oprogramowanie systemowe IFS-CONF  

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie za pomocą oprogramowania

Kompatybilne wzmacniacze separacyjne MACX Analog można teraz w łatwy sposób programować na komputerze za pomocą darmowego oprogramowania.

Można wybrać jedno z trzech rozwiązań:

  1. oprogramowanie niezależne ANALOG-CONF
  2. pakiet oprogramowania FDT/DTM
  3. niezależne DTM do wykorzystania istniejącej aplikacji ramowej FDT

Zintegrowana funkcja monitoringu umożliwia rejestrowanie aktualnych wartości instalacji. Wszystkie urządzenia, które można skonfigurować za pomocą oprogramowania, mogą być skonfigurowane fabrycznie.

Łatwe w serwisowaniu i bezpieczne: wtykowe złączki przyłączeniowe

Wtykowe złączki przyłączeniowe  

Wtykowe złączki przyłączeniowe z kodowaniem

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog są wyposażone w złącza ułatwiające czynności serwisowe. Można przy tym wybrać wersję śrubową lub sprężynową z szybką technologią push-in.

Kodowanie i jednoznaczne opisy zapewniają bezpieczną ochronę przed zamianą biegunów i zapobiegają nieumyślnemu błędnemu podłączeniu okablowanych już złączek przyłączeniowych.

Dodatkowo złączki przyłączeniowe zostały zintegrowane w gniazdach. Można na przykład podłączyć tam własne komunikatory HART.

Inteligentna koncepcja zasilania i diagnostyki

Zasilanie poprzez konektor na szynę nośną  

Modułowe połączenie zasilania 24 V i sygnałów diagnostycznych

Do zasilania urządzeń wzmacniacze separacyjne MACX Analog oferują dwa rozwiązania:

Rozwiązanie systemowe

Podłącz napięcie zasilania 24 V za pomocą łącznika do szyn nośnych. Upraszcza to okablowanie, rozbudowę systemu albo wymianę modułu. Napięcie zasilania doprowadza się przy tym bezpośrednio przez dowolny moduł MACX Analog lub poprzez moduł zasilania i sygnalizacji błędów z dodatkowym zbiorczym meldunkiem błędu.

Elastyczne rozwiązanie

Zasilacz szerokozakresowy umożliwia instalowanie tak wyposażonych wzmacniaczy separacyjnych MACX Analog bezpośrednio we wszystkich sieciach zasilających — na całym świecie, bez dodatkowego zasilacza.

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów

Termination Carrier ze wzmacniaczami separacyjnymi MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog ze standardowymi urządzeniami szynowymi

Termination Carrier to kompaktowe rozwiązania do szybkiego i bezbłędnego podłączania urządzeń szynowych serii MACX Analog Ex do kart wejść i wyjść systemów automatyki przemysłowej.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem — Plug & Play.

W ten sposób połączysz zalety modułowych urządzeń szynowych i okablowania systemowego „Plug & Play”, tworząc kompleksowe rozwiązanie techniki systemowej.

Maksymalna ochrona przed wybuchem dla wszystkich stref Ex i grup gazowych

Dopuszczenia Ex i IECEx

Wzmacniacze separacyjne MAXC Analog oferują maksymalną ochronę przed wybuchem

MACX Analog

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog posiadają dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi normami ATEX i IECEx:

  • Ex n — do instalacji w strefie Ex 2

MACX Analog Ex

W wielu instalacjach procesowych istnieją obszary, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Obwody pomiarowe i sterownicze są wykonane z reguły jako obwody iskrobezpieczne Ex i.

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex i i przetworniki pomiarowe separują obwody iskrobezpieczne od obwodów nieiskrobezpiecznych i gwarantują bezpieczne ograniczenie energii kierowanej do strefy zagrożenia wybuchem. Ponadto spełniają one liczne zadania związane z przygotowaniem sygnału.

Wszystkie wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex posiadają dopuszczenie zgodnie z obowiązującymi normami ATEX/IECEx:

  • [EX ia] — do obwodów iskrobezpiecznych w strefie Ex 0 i Ex 20
  • Ex n — do instalacji urządzeń w strefie Ex 2

Dodatkowo rozwiązanie to posiada odpowiednie krajowe dopuszczenia, takie jak UL i Gost.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij