Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL

Rozwiązanie do wszystkich rodzajów sygnałów

Rozwiązanie do wszystkich rodzajów sygnałów

Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie: MACX Analog oferuje kompleksowe rozwiązania do przetwarzania sygnałów analogowych.

Powrót do Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stosując kondycjonery sygnałów MACX Analog, obniżysz koszty projektowania i eksploatacji dzięki połączeniu wysokiej elastyczności sygnałów z bezpieczną separacją i oceną SIL.

Zalety

  • Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dzięki kompleksowej certyfikacji SIL
  • Precyzyjne przesyłanie danych bez zakłóceń dzięki chronionej patentem koncepcji transformatorów z bezpieczną separacją galwaniczną i niewielkim nagrzewaniem własnym
  • Wygodne konfigurowanie i obserwowanie: za pomocą przełączników DIP i interfejsu operatorskiego lub oprogramowania do rozszerzania funkcjonalności i monitorowania
  • Szybka i bezpieczna instalacja za pomocą wtykanych złączek szynowych z zaciskiem śrubowym lub szybkozłączami Push-in oraz kompleksowego oprzewodowania systemowego Termination Carrier
  • Elastyczne zasilanie: wersje z wejściem szerokozakresowym lub łatwe zasilanie przez konektor na szynę nośną do wersji 24 V
  • Maksymalna ochrona przed wybuchem dla wszystkich stref Ex i grup gazów dzięki kondycjonerom sygnałów Ex i MACX Analog Ex

Przegląd produktów — kondycjonery sygnałów MACX Analog

Możliwości zastosowania kondycjonerów sygnałów MACX Analog  

Możliwości zastosowania kondycjonerów sygnałów MACX Analog

Wybierz kondycjoner sygnałów MACX Analog odpowiedni do Twojej aplikacji:

Analog IN/OUT

  • Konfigurowalne 3-drożne kondycjonery sygnałów
  • Kondycjonery sygnałów zasilania z transmisją sygnałów HART do zasilania transmiterów 2-przewodowych
  • Kondycjonery sygnałów wyjściowych z transmisją sygnałów HART

Temperatura, potencjometr, wartości graniczne

  • Uniwersalne przetworniki pomiarowe temperatury do termometrów oporowych, czujników oporowych, potencjometrów, termopar i źródeł mV — opcjonalnie również z bezpiecznym przekaźnikiem wartości granicznych
  • Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury do termometrów i czujników oporowych
  • Konfigurowalny przetwornik pomiarowy temperatury do termopar i źródeł mV

Digital IN

  • Kondycjonery sygnałów z wejściem do czujników zbliżeniowych NAMUR lub przełączników
  • Jednokanałowe z wyjściem z zestykiem przełącznym lub pasywnym wyjściem tranzystorowym
  • Jednokanałowe z podwójnym wyjściem z zestykiem zwiernym
  • Dwukanałowe z jednym wyjściem z zestykiem zwiernym na każdy kanał
  • Dwukanałowe z jednym zestykiem przełącznym lub jednym pasywnym wyjściem tranzystorowym na każdy kanał

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

Serwis


MACX Analog

Przekaźnikowe wzmacniacze separacyjne z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij