Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL

Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL

Sygnały analogowe z Performance Level

MACX Safety umożliwia łatwe zintegrowanie sygnałów analogowych w aplikacjach bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową.

Powrót do Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnałów z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wszystkie analogowe kondycjonery sygnałów MACX Safety posiadają certyfikat SIL oraz Performance Level PL d wg EN ISO 13849-1.

Zalety

  • Łatwe włączanie sygnałów analogowych do łańcucha bezpieczeństwa dzięki poziomowi Performance Level PL d
  • Oszczędność kosztów: możliwość bezpośredniego, bezpiecznego przełączania wartości granicznych bez dodatkowego sterownika bezpieczeństwa
  • Łatwe projektowanie aplikacji bezpieczeństwa za pomocą SISTEMA: konieczne dane są tam już zapisane
  • Łatwe łączenie aktywnych lub pasywnych sygnałów analogowych z innymi modułami bezpieczeństwa
  • Precyzyjne przesyłanie danych bez zakłóceń i wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki chronionej patentem koncepcji transformatorów z bezpieczną separacją galwaniczną i niewielkim nagrzewaniem własnym
  • Szybka i bezpieczna instalacja za pomocą wtykanych złączek szynowych z zaciskiem śrubowym lub szybkozłączami Push-in
  • Bezpieczne przetwarzanie analogowych, iskrobezpiecznych sygnałów Ex za pomocą MACX Safety Ex [Ex ia]

Przegląd produktów — kondycjonery sygnałów MACX Safety

Możliwości zastosowań Analog IN/OUT i temperatury  

Możliwości zastosowań kondycjonerów sygnałów MACX Safety

Wybierz kondycjoner sygnałów MACX Safety odpowiedni do Twojej aplikacji:

Analog IN/OUT:

  • Kondycjoner sygnałów zasilania i wejściowych z dwoma wyjściami, obsługujący protokół HART

Temperatura, potencjometr, wartości graniczne:

  • Uniwersalne przetworniki pomiarowe temperatury do termometrów oporowych, czujników oporowych, potencjometrów, termopar i źródeł mV, z bezpiecznymi przekaźnikami wartości granicznych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij