Powrót do przegladu

Zestawy do fotowoltaiki — prosta instalacja

Konfekcjonowane zestawy do fotowoltaiki ułatwiają instalację ochrony odgromowej i przed przepięciami w instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie zestawy są wykonane w obudowach odpornych na pył i strumień wody o stopniu ochrony IP65.

Zestaw do fotowoltaiki 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC do instalacji solarnej o pojedynczym ciągu ogniw

Schemat: ochrona instalacji solarnej o pojedynczym ciągu ogniw  

Ochrona pojedynczego ciągu ogniw za pomocą zestawu do fotowoltaiki 1000 DC

Zestaw do fotowoltaiki 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC chroni jednofazowy falownik instalacji o jednym ciągu ogniw od strony prądu stałego.

Łatwa instalacja

  • Złącza wtykowe SUNCLIX
  • z kompletnym okablowaniem

Uwzględnianie długości przewodu

  • W przypadku gdy przewód pomiędzy panelem solarnym a falownikiem jest krótszy niż 10 m wystarczy zamontować jeden zestaw do fotowoltaiki 1ST/1000DC/… bezpośrednio przed falownikiem.
  • W przypadku dłuższych przewodów zaleca się dodatkowo instalację zestawu do fotowoltaiki 1ST/1000DC/… bezpośrednio na panelu solarnym.

Ochrona od strony AC

Strona AC falownika jest chroniona odgromnikiem przepięciowym.

Zestawy do fotowoltaiki dla falowników z kilkoma trackerami MPP

Instalacja solarna, tracker MPP, falownik  

Ochrona falownika z kilkoma trackerami MPP

Aby uzyskać maksymalną moc instalacji fotowoltaicznej, należy zastosować falownik z kilkoma trackerami MPP.

Prawidłową ochronę takiego falownika można osiągnąć za pomocą takich produktów:

  • Zestaw do fotowoltaiki 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • Zestaw do fotowoltaiki 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Ochrona falownika z kilkoma trackerami MPP po stronie prądu stałego przed prądami piorunowymi i przepięciami do 1000 V DC.

Łatwa instalacja

  • z kompletnym okablowaniem
  • Szybka instalacja dzięki złączom wtykowym SUNCLIX

Uwzględnianie długości przewodu

W przypadku gdy przewody pomiędzy falownikiem i panelem solarnym mają długość większą niż 10 m na panelu solarnym należy zamontować dodatkową ochronę przed przepięciami. Do tego celu można użyć np. zestawu do fotowoltaiki 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Strona AC falownika jest chroniona odgromnikiem przepięciowym.

Zestaw do fotowoltaiki 5ST/600 DC dla maksymalnie pięciu ciągów ogniw

Ochrona instalacji solarnych do 5 ciągów ogniw  

Ochrona dla maksymalnie pięciu ciągów ogniw

Okablowany zestaw do fotowoltaiki 5ST/600 DC chroni przed przepięciami maksymalnie do pięciu ciągów ogniw fotowoltaicznych o napięciu ciągu 600 V DC.

  • Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia wyłącznik generatora.
  • Z reguły ciągi ogniw przed falownikiem są łączone i tam chronione zestawem do fotowoltaiki 5 ST/600 DC.
  • Przy przewodzie pomiędzy falownikiem i panelem o długości ponad 10 m na panelu solarnym należy zamontować dodatkowy zestaw do ochrony przed prądami piorunowymi i przepięciami. Do tego celu można użyć zestawu do fotowoltaiki 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Strona AC falownika jest chroniona odgromnikiem przepięciowym.

Ochrona od strony AC i DC falownika

Ochrona instalacji solarnej od strony AC i DC  

Ochrona od strony AC i DC falownika

Falownik należy chronić przed przepięciami zarówno od strony prądu stałego, jak i przemiennego.

Łączona ochrona prądu przemiennego i stałego

Za pomocą zestawu do fotowoltaiki 1000 DC/AC można łączyć ochronę od strony prądu stałego zestawu 1000 DC z ochroną od strony prądu przemiennego.

Uwzględnianie długości przewodu

Jeżeli przewód pomiędzy panelem solarnym a falownikiem jest dłuższy niż 10 m, to również tutaj należy zainstalować zestaw do fotowoltaiki 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC bezpośrednio na panelu solarnym.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Zestawy do fotowoltaiki — prosta instalacja

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij