Gotowe zestawy

Gotowe zestawy

Ochrona na wszystkich poziomach

Ograniczniki przepięć do budynków lub do instalacji solarnych: nasze zestawy ułatwią dobór produktów.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Gotowe zestawy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zestawy do budynków chronią urządzenia i instalacje przed przepięciami. W regionach o różnych warunkach klimatycznych systemy fotowoltaiczne mają osiągać maksymalną dostępność i moc. Nasze rozwiązania to najlepszy sposób na spokojny sen.

Zalety

  • Szybki montaż dzięki zestawom gotowym do instalacji
  • Długie i bezawaryjne użytkowanie dzięki rozwiązaniom poddawanym szczegółowym testom
  • Najlepiej zabezpieczone – zestawy do budynków chronią zasilanie i komunikację
  • Skrojone na miarę zestawy aparatury łączeniowej

Ochrona przed przepięciami dla domu

Zestaw do budynków do ochrony przed przepięciami  

Zestaw do budynków do ochrony przed przepięciami

Warto zainwestować w dodatkowe wyposażenie: w domu, w biurze czy w warsztacie. Za pomocą zestawów Phoenix Contact do budynków można zabezpieczyć instalacje elektryczne, urządzenia AGD, komputer czy instalacje telefoniczne przed przepięciami spowodowanymi burzą lub operacjami łączeniowymi.

Praktyczne rozwiązanie w pakiecie

Do ochrony urządzeń elektrycznych dostępne są trzy różne zestawy do ochrony przed przepięciami:

  1. Zestaw do budynków dla przyłączy analogowych i DSL
    odgromnik / ogranicznik przepięć typu 1/2 oraz przejściówka do urządzeń elektrycznych, gniazd telekomunikacyjnych i TV/SAT
  2. Podstawowy zestaw do budynków do przyłączy cyfrowych
    wąski ogranicznik przepięć typu 2 oraz przejściówka do urządzeń elektrycznych, ISDN i TV/SAT
  3. Podstawowy zestaw do budynków dla przyłączy analogowych i DSL
    wąski ogranicznik przepięć typu 2 oraz przejściówka do urządzeń elektrycznych, gniazd telekomunikacyjnych i TV/SAT

 

Skrzynki przyłączeniowe generatora z zewnętrznym bezpiecznikiem łańcucha ogniw

GAK z bezpiecznikiem łańcucha ogniw poza skrzynką rozdzielczą  

GAK z zewnętrznym bezpiecznikiem łańcucha ogniw

Skrzynki przyłączeniowe generatora (GAK) z bezpiecznikiem łańcuchów ogniw poza skrzynką rozdzielczą wyróżniają się kompaktową budową i elastycznym obszarem zastosowania. Montaż zewnętrzny znacznie zmniejsza obciążenie termiczne komponentów wewnętrznych, ponieważ bezpieczniki mogą optymalnie odprowadzać ciepło do otoczenia.

Skrzynki przyłączeniowe generatora ze standardowym bezpiecznikiem łańcucha ogniw

GAK ze standardowym bezpiecznikiem łańcucha ogniw  

Przygotowane do montażu skrzynki GAK ze standardowym bezpiecznikiem łańcucha ogniw

Skrzynki przyłączeniowe generatora firmy Phoenix Contact umożliwiają niezawodne monitorowanie stanu systemu fotowoltaicznego. Rozwiązania ze standardowym bezpiecznikiem łańcucha ogniw oferują konstrukcję szafki o zoptymalizowanym odprowadzaniu ciepła, co eliminuje ryzyko awarii ważnych komponentów, np. systemów monitorowania, na skutek przeciążenia termicznego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe

Serwis


Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej (część 1)

Moduł szkoleniowy na temat podstaw ochrony przeciwprzepięciowej, część 1.


Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej (część 2)

Moduł szkoleniowy Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej, część 2.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij